(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportadores de Banda Plana - Transmisión final, marco de 3 ranuras, diámetro de polea 50mm.

Transportadores de Banda Plana - Transmisión final, marco de 3 ranuras, diámetro de polea 50mm.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Correa plana con un ancho especificable en incrementos de 1 mm, la más pequeña de la industria. Este tipo es superior al CVSB en cuanto a mantenibilidad y ahorro de espacio.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Transportadores de banda plana de transmisión final, marco de 3 ranuras (diámetro de polea 50 mm): imagen relacionadaTransportadores de banda plana de transmisión final, marco de 3 ranuras (diámetro de polea 50 mm): imagen relacionada

 
 MarcoCubierta del motorSoporte de la polea
[ M ] MaterialAluminioAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaPintura

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
 
ProducciónVoltajeEspecificaciónEntusiasta de los engranajes
Relación de reducción
CVGC60120025S200IM50HB
Número de piezaAncho B
Incremento de 1 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
[ ! ] Los precios varían según el fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVGC40 to 300240 to 20006
25
40
(Monofásico)
TA100
TA110
TA115

TA200
TA220
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Propósito general, Verde)
W (Propósito general, blanco)
G (Para deslizamiento, verde)
S (Para deslizamiento, blanco)
D (Conductor estático)
F (Grado alimentario)
O (Resistente al aceite)
N (antiadherente de grado alimenticio)
J (Sin cinturón)

*Para cinturones distintos a los anteriores, seleccione la Especificación del cinturón a continuación.
B (Motor oriental)
C (motor taiwanés)
25
40
(trifásico)
SA200
SA220
SA230
IM (motor de velocidad constante)
[ NG ] 5 to 9 no aplicable para motor de 6W
6
25
40
NV (Sin motor)NM (Sin motor)NH (sin amantes de los engranajes)R (Sin motor, engranaje)
[ ! ] Conecte el motor para que la banda gire en la dirección de transporte. Para ver el diagrama de conexión y los detalles del motor, haga clic aquí .
[ ! ] Cuando se selecciona "Sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará dependiendo de la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para obtener detalles de las dimensiones.
[ ! ] Cuando se selecciona “Sin motor, reductor”, esta unidad se entregará desmontada. El cliente deberá montar la unidad según las instrucciones de montaje incluidas. Consulte nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles de empaque.
 
Especificación de la bandaBanda estándar (solo precio del cuerpo)Banda opcional 1Banda opcional 2Sin banda)
Uso generaH (Verde), W (Blanco),
HG
(Verde)
HBN (azul cielo), HGN (verde)Yo
(Sin cinturón)
Para deslizamientoG (Verde), S (Blanco)
Para transferencia inclinadaLG (Verde), LW (Blanco)
Tipo de agarreGG (Verde), GW (Blanco)GSN (Verde)
Resistente al aceiteO (azul marino), OH (verde), OG (verde)OW (Blanco)ON (Blanco)
Grado alimenticio antiadherenteN (blanco), NS (blanco)NB (Azul cielo), NBG (Verde lima)
HH
(Verde), HW (Blanco)
NWN (blanco), NSN (azul cielo), NGN (verde lima)
HBG (Verde), HBW (Blanco), BW (Blanco)
Grado alimenticioF (Blanco)KW (Blanco), KSB (Azul cielo), PHB (Azul cielo)PHN (Azul cielo), PWN (Azul cielo), KWN (Blanco), KDN (Blanco)
Conductor estáticoD (Negro), DS (Negro)DG (Negro)
[ ! ] Para obtener detalles sobre el cinturón plano, haga clic aquí .
[ ! ] En caso de seleccionar correas opcionales, seleccione el fabricante del motor A o B (el motor C solo se aplica para correa estándar).
 

Modificaciones

Accionamiento final de cintas transportadoras planas, marco de 3 ranuras (diámetro de polea 50 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVGC-[40-300/1]-[240-2000/5]-[6,​25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVGC-[40-300/1]-[240-2000/5]-[6,​25,​40]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVGC-[40-300/1]-[240-2000/5]-[6,​25,​40]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVGC-[40-300/1]-[240-2000/5]-[6,​25,​40]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVGC-[40-300/1]-[240-2000/5]-[6,​25,​40]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DG,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OG,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$$ 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

40 ~ 300240 ~ 20006 ~ 40--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OG] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Transferencia inclinada - Blanco [LW] / Transferencia inclinada - Verde [LG] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG]Conductivo estático - Negro [DG] / Grado Alimenticio - Blanco [KWN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PWN] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NSN] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [BW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HBW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [NWN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HGN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NGN] / Resistente al aceite - Blanco [ON] / Tipo de agarre - Verde [GSN] / Uso general - Azul cielo [HBN][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

40 ~ 300240 ~ 20006 ~ 40---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OG] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Transferencia inclinada - Blanco [LW] / Transferencia inclinada - Verde [LG] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG]Conductivo estático - Negro [DG] / Grado Alimenticio - Blanco [KWN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PWN] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NSN] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [BW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HBW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [NWN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HGN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NGN] / Resistente al aceite - Blanco [ON] / Tipo de agarre - Verde [GSN] / Uso general - Azul cielo [HBN][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

40 ~ 300240 ~ 20006 ~ 40-200 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OG] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Transferencia inclinada - Blanco [LW] / Transferencia inclinada - Verde [LG] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG]Conductivo estático - Negro [DG] / Grado Alimenticio - Blanco [KWN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PWN] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NSN] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [BW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HBW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [NWN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HGN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NGN] / Resistente al aceite - Blanco [ON] / Tipo de agarre - Verde [GSN] / Uso general - Azul cielo [HBN][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

40 ~ 300240 ~ 20006 ~ 40---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OG] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Transferencia inclinada - Blanco [LW] / Transferencia inclinada - Verde [LG] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG]Conductivo estático - Negro [DG] / Grado Alimenticio - Blanco [KWN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PWN] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NSN] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [BW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HBW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [NWN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HGN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NGN] / Resistente al aceite - Blanco [ON] / Tipo de agarre - Verde [GSN] / Uso general - Azul cielo [HBN][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

15 Días o más

40 ~ 300240 ~ 20006 ~ 40100 ~ 230--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OG] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Transferencia inclinada - Blanco [LW] / Transferencia inclinada - Verde [LG] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG]Conductivo estático - Negro [DG] / Grado Alimenticio - Blanco [KWN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PWN] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NSN] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [BW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HBW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [NWN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HGN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NGN] / Resistente al aceite - Blanco [ON] / Tipo de agarre - Verde [GSN] / Uso general - Azul cielo [HBN][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$$ 8. Selección del fabricante del motor

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: correa plana con el ancho especificado en incrementos de 1 mm, el más pequeño de la industria. Superior a CVSB en mantenibilidad y ahorro de espacio.

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 15 Velocidad de la correa(m/min) 56.5 Tipo de banda Cinturones planos
Prevención de movimiento lateral Polea de corona de prevención de serpenteo Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 50 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 50
Posición del módulo de accionamiento Head Drive Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿En donde puedo encontrar repuestos para los transportadores MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qué tipo de bandas están disponibles para los transportadores?
回答: Las especificaciones de bandas planas para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico