(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Componentes de accionamiento del transportador - polea, acero

Componentes de accionamiento del transportador - polea, acero

· Escribe: Polea tensora para transportador

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Poleas motrices para transportadores: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas, consulte el catálogo electrónico.
 
Número de pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(1) rueda dentada(2) polea(1) rueda dentada(2) polea
CHTDWAcero al carbono 1045Aluminio(Óxido negro)Anodizado claro
CHTDWM

Especificaciones

Número de parte-B
CHTDW-100

Número de parteB (ancho de la correa)
Incremento de 10 mm
Transportadores Aplicables
CHTDW50~450SVKN
CHTDWMSVKR
[ ! ]La dimensión B1 es el ancho de la cinta transportadora +8.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHTDW-[50-450/10]
CHTDWM-[50-450/10]
CHTDWT-[50-450/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) Ancho de banda [B]
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SVKN50 ~ 450
1 Pieza(s)

15 Días o más

10SVKR50 ~ 450
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSMB50 ~ 450

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejemplo

Drive Pulleys for Conveyors:Related Image

Información básica

Tipo Poleas, ruedas guía para transportador

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico