(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor paso a paso - alto par, NEMA 23

Motor paso a paso - alto par, NEMA 23

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el motor paso a paso - alto par, NEMA 23, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Motor paso a paso de alto torque NEMA 23: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 23: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 23: Related Image
· Materiales
El motor paso a paso de dos fases HT23-xxx es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de controladores de movimiento, terminado en ocho guías de motor, el motor se puede conectar de varias maneras diferentes, incluidas series bipolares y paralelo bipolar.
El motor paso a paso HT23-xxxD es el mismo motor que el HT23-xxx pero con un eje doble. El eje doble es una forma convencional de montar codificadores o manijas en el motor para accionamiento manual.

Especificaciones

Especificaciones del motorNumero de pieza
PiezaLongitud
L
TorqueSerieParalelaRotor
Inercia
Peso
Peso
Devanado
Resistencia
Ala
Inductancia
Fase
Corriente
Fase
Voltaje
Motor
Pieza
Codificador
Pieza
Número(mm)N-cmAmperioAmperiog-cm²gOHM±10%mH±20%AmperioVDCNúmeroNúmero
HT23-55243.4359.600.711.41120.004706.207.61.05.6HT23-552D-ZAA
HT23-55355.12117.930.711.41300.007007.2012.81.07.2HT23-553D-ZAA
HT23-55477.47180.070.711.41480.0010009.0015.21.09.0HT23-554D-ZAA
HT23-59340.8956.000.711.41135.004205.206.61.05.2HT23-593D-ZAA
HT23-59440.8954.021.412.83135.004201.401.42.0-HT23-594D-ZAA
HT23-59540.8954.022.124.24135.004200.600.63.01.8HT23-595D-ZAA
HT23-59654.10124.990.711.41260.006007.2011.01.07.2HT23-596D-ZAA
HT23-59754.10124.991.412.83260.006001.802.72.03.6HT23-597D-ZAA
HT23-59854.10111.572.124.24260.006000.901.43.00.9HT23-598D-ZAA
HT23-59975.95173.710.711.41460.0010008.0015.41.08.0HT23-599D-ZAA
HT23-60075.95187.131.412.83460.0010002.303.92.04.6HT23-600D-ZAA
HT23-60175.95189.962.124.24460.0010001.001.73.0-HT23-601D-ZAA
Especificaciones del codificador
Temperatura de funcionamiento-30° a 115°C
Material del discoMetal
Recuento de líneas2000
Lógica 00,5 V máx.
Lógica 12.5 V mín.
Frecuencia de operación500 kHz
Conexiones de codificador
PinFunción
1CH A
2CH A-
3CH B
4CH B-
5INDEX
6INDEX-
7NC
8NC
9NC
10NC
11NC
12NC
13+5V
14GND
15NC
Número de Parte
HT23-552
HT23-552D-ZAA
HT23-553
HT23-553D-ZAA
HT23-554
HT23-554D-ZAA
HT23-594
HT23-594D-ZAA
HT23-598
HT23-598D-ZAA
HT23-601
HT23-601D-ZAA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones de voltaje Par de mantenimiento
(Nm)
Retroalimentación de bucle cerrado Estilo de eje
1 Pieza(s)

13 Días

AC100-1200.6NingunoSimple
1 Pieza(s)

Presupuesto

AC100-1200.6Doble
1 Pieza(s)

13 Días

AC100-1201.2Ninguno-
1 Pieza(s)

Presupuesto

AC100-1201.2-
1 Pieza(s)

13 Días

AC100-1201.8Ninguno-
1 Pieza(s)

Presupuesto

AC100-1201.8-
1 Pieza(s)

Presupuesto

DC0.5NingunoSimple
1 Pieza(s)

Presupuesto

DC1.1-
1 Pieza(s)

13 Días

DC1.1Ninguno-
1 Pieza(s)

Presupuesto

DC0.5Doble
1 Pieza(s)

5 Días

DC1.9NingunoSimple
1 Pieza(s)

Presupuesto

DC1.9Doble

Cargando…

  1. 1

Más información

Motor paso a paso de alto torque NEMA 23: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 23: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 23: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 23: Related Image
Motor paso a paso de alto torque NEMA 23: Related Image
Todos los motores se envían con un mínimo de 457 mm de cable conductor de 28 AWG

Información básica

Categoría Motor Tamaño del marco NEMA 23 Ángulo de paso(°) 1.8
Engranaje reductor Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico