(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Actuador de transmisión por correa guiada - Serie MSA-14S

Actuador de transmisión por correa guiada - Serie MSA-14S

· Carga soportada por correderas/guías: Solenoide (Sí)

· Materiales
[ A ] Accesorios
[ A ] AccesoriosMontajes de motorSensores
Cajas de cambiosKits de motor
Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesMarcoCarrilCarroBandaPoleas
[M] MaterialAluminioAceroAluminioPoli / aceroAcero
[ S ] SuperficieAnodizadoCromoAnodizado Cromo

Especificaciones

Número de parte-Tipo de eje-Ubicación del eje-Longitud del actuador
MSA-14S-G-BC-A-1-00750
Actuador MSA-14S, eje único en la ubicación n. ° 1,
Longitud total de 750 mm, carrera de 311 mm
TipoTipo de ejeUbicación del ejeLongitud del actuador
MSA-14S-G-BC-A Eje único100750
a
06250
(Paso de 50 mm)
2
-B Doble eje3
4
Especificaciones
 HorizontalVertical
Carga de movimiento90,72 kg45,36 kg
Velocidad máxima10160 mm / seg5080 mm / seg
Carga máxima90,72 kg
Repetibilidad+/- 0.025 mm
Carga de momento45,36 kg a 406 mm fuera de CL
La aceleración excede9 G & apos; s
Dimensiones del haz80 x 80 mm
Peso 
Primer metro de viaje17,24 kg
Adicional por metro8,85 kg
Viajes 
Golpes estándar311 a 5811 mm (paso de 50 mm)
Longitudes estándar750 a 6250 mm (paso de 50 mm)
Tamaños estándar de 750 mm a 6250 mm en incrementos de 50 mm.

■ Características
Cuerpo del actuador de aluminio extruido con ranuras en T para facilitar el montaje
Tensor de correa fácil de ajustar
Polea de una pieza, mecanizada y con eje a prueba de tensión
Diseño de correa de retroceso cero a polea
Componentes resistentes a la corrosión.

Accesorios Disponibles
Kits de montaje del motor
NEMA 23MMK-B58-38-6-67
NEMA 34MMK-B83-73-3-99
Haga clic aquí para ver los detalles del montaje del motor
Soportes de motor personalizados están disponibles

 
Cajas de cambios3:15:17:110:1
MPG-062-23-03-05-07-10
MPG-062-60-03-05-07-10
MPG-084-34-03-05-07-10
MPG-084-90-03-05-07-10
 Tamaños de stock estándar
MPG-062-23-05
Ver la página XXXX para detalles de la caja de cambios
NEMA 23 a las 5: 1
Kit de sensor de ranura en TLongitud del cable en metros
PNP NO244-PNP-NO-02-06-12
PNP NC244-PNP-NC-02-06-12
NPN NO244-NPN-NO-02-06-12
NPN NC244-NPN-NC-02-06-12
Consulte la página XXXX para ver los detalles del sensor.
Número de Parte
MSA-14S-G-BC-A1-00750
MSA-14S-G-BC-A1-00800
MSA-14S-G-BC-A1-00850
MSA-14S-G-BC-A1-00900
MSA-14S-G-BC-A1-00950
MSA-14S-G-BC-A1-01000
MSA-14S-G-BC-A1-01050
MSA-14S-G-BC-A1-01100
MSA-14S-G-BC-A1-01150
MSA-14S-G-BC-A1-01200
MSA-14S-G-BC-A1-01250
MSA-14S-G-BC-A1-01300
MSA-14S-G-BC-A1-01350
MSA-14S-G-BC-A1-01400
MSA-14S-G-BC-A1-01450
MSA-14S-G-BC-A1-01500
MSA-14S-G-BC-A1-01550
MSA-14S-G-BC-A1-01600
MSA-14S-G-BC-A1-01650
MSA-14S-G-BC-A1-01700
MSA-14S-G-BC-A1-01750
MSA-14S-G-BC-A1-01800
MSA-14S-G-BC-A1-01850
MSA-14S-G-BC-A1-01900
MSA-14S-G-BC-A1-01950
MSA-14S-G-BC-A1-02000
MSA-14S-G-BC-A1-02050
MSA-14S-G-BC-A1-02100
MSA-14S-G-BC-A1-02150
MSA-14S-G-BC-A1-02200
MSA-14S-G-BC-A1-02250
MSA-14S-G-BC-A1-02300
MSA-14S-G-BC-A1-02350
MSA-14S-G-BC-A1-02400
MSA-14S-G-BC-A1-02450
MSA-14S-G-BC-A1-02500
MSA-14S-G-BC-A1-02550
MSA-14S-G-BC-A1-02600
MSA-14S-G-BC-A1-02650
MSA-14S-G-BC-A1-02700
MSA-14S-G-BC-A1-02750
MSA-14S-G-BC-A1-02800
MSA-14S-G-BC-A1-02850
MSA-14S-G-BC-A1-02900
MSA-14S-G-BC-A1-02950
MSA-14S-G-BC-A1-03000
MSA-14S-G-BC-A1-03050
MSA-14S-G-BC-A1-03100
MSA-14S-G-BC-A1-03150
MSA-14S-G-BC-A1-03200
MSA-14S-G-BC-A1-03250
MSA-14S-G-BC-A1-03300
MSA-14S-G-BC-A1-03350
MSA-14S-G-BC-A1-03400
MSA-14S-G-BC-A1-03450
MSA-14S-G-BC-A1-03500
MSA-14S-G-BC-A1-03550
MSA-14S-G-BC-A1-03600
MSA-14S-G-BC-A1-03650
MSA-14S-G-BC-A1-03700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Eje simple o doble Ubicación del eje Longitud (incrementos de 50 mm)
(mm)
Carrera (incrementos de 50 mm)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1750311
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1800361
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1850411
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1900461
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1950511
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11000561
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11050611
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11100661
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11150711
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11200761
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11250811
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11300861
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11350911
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11400961
1 Pieza(s)

16 Días

Simple114501011
1 Pieza(s)

16 Días

Simple115001061
1 Pieza(s)

16 Días

Simple115501111
1 Pieza(s)

16 Días

Simple116001161
1 Pieza(s)

16 Días

Simple116501211
1 Pieza(s)

16 Días

Simple117001261
1 Pieza(s)

16 Días

Simple117501311
1 Pieza(s)

16 Días

Simple118001361
1 Pieza(s)

16 Días

Simple118501411
1 Pieza(s)

16 Días

Simple119001461
1 Pieza(s)

16 Días

Simple119501511
1 Pieza(s)

16 Días

Simple120001561
1 Pieza(s)

16 Días

Simple120501611
1 Pieza(s)

16 Días

Simple121001661
1 Pieza(s)

16 Días

Simple121501711
1 Pieza(s)

16 Días

Simple122001761
1 Pieza(s)

16 Días

Simple122501811
1 Pieza(s)

16 Días

Simple123001861
1 Pieza(s)

16 Días

Simple123501911
1 Pieza(s)

16 Días

Simple124001961
1 Pieza(s)

16 Días

Simple124502011
1 Pieza(s)

16 Días

Simple125002061
1 Pieza(s)

16 Días

Simple125502111
1 Pieza(s)

16 Días

Simple126002161
1 Pieza(s)

16 Días

Simple126502211
1 Pieza(s)

16 Días

Simple127002261
1 Pieza(s)

16 Días

Simple127502311
1 Pieza(s)

16 Días

Simple128002361
1 Pieza(s)

16 Días

Simple128502411
1 Pieza(s)

16 Días

Simple129002461
1 Pieza(s)

16 Días

Simple129502511
1 Pieza(s)

16 Días

Simple130002561
1 Pieza(s)

16 Días

Simple130502611
1 Pieza(s)

16 Días

Simple131002661
1 Pieza(s)

16 Días

Simple131502711
1 Pieza(s)

16 Días

Simple132002761
1 Pieza(s)

16 Días

Simple132502811
1 Pieza(s)

16 Días

Simple133002861
1 Pieza(s)

16 Días

Simple133502911
1 Pieza(s)

16 Días

Simple134002961
1 Pieza(s)

16 Días

Simple134503011
1 Pieza(s)

16 Días

Simple135003061
1 Pieza(s)

16 Días

Simple135503111
1 Pieza(s)

16 Días

Simple136003161
1 Pieza(s)

16 Días

Simple136503211
1 Pieza(s)

16 Días

Simple137003261

Cargando…

Más información

Actuador de transmisión por correa MSA-14S: imagen relacionada

Información básica

Max. Carga horizontal(kg) 11.4 / 22.7 / 45.4 / 90.7 Max. Carga vertical(kg) 11.4 / 22.7 / 45.4 ¿La carga es compatible con otras diapositivas / guías? Actuador (No)
Max. Velocidad horizontal(mm / seg) 1270 / 2540 / 5080 / 10160 Max. Velocidad vertical(mm / seg) 635 / 1270 / 2540 / 5080

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico