(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Banda de transmisión MSA-SBH

Banda de transmisión MSA-SBH

· Carga soportada por correderas/guías: Cinturón de conducir (No)

· Materiales
[ A ] Accesorios
[ A ] AccesoriosMontajes de motorSensores
Cajas de cambiosKits de motor
Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesMarcoCarrilCarroBandaPoleas
[M] MaterialAluminio-AluminioPoli / aceroAcero
[ S ] SuperficieAnodizado-Anodizado Chrom

Especificaciones

Número de parte-Tipo de eje-Ubicación del eje-Longitud del actuador
MSA-SBH-I-CF-A-1-00750
Actuador MSA-SBH, eje único en la ubicación n. ° 1,
750 mm de longitud total, 205 mm de carrera
TipoTipo de ejeUbicación del ejeLongitud del actuador
MSA-SBH-I-CF-A Eje único100750
a
06250
(Paso de 50 mm)
2
-B Doble eje3
4
Especificaciones
 HorizontalVertical
Carga de movimiento1134 kg567 kg
Velocidad máxima15240 mm / seg7620 mm / seg
Carga máxima1134 kg
Repetibilidad+/- 0.025 mm
Carga de momento-
La aceleración excede20 G & apos; s
Dimensiones del haz80 x 80 mm
Peso 
Primer metro de viaje23,13 kg
Adicional por metro5 kg
Viajes 
Golpes estándar205 a 5705 mm (paso de 50 mm)
Longitudes estándar750 a 6250 mm (paso de 50 mm)
Tamaños estándar de 750 mm a 6250 mm en incrementos de 50 mm.

■ Características
Cuerpo del actuador de aluminio extruido con ranuras en T para facilitar el montaje
Tensor de correa fácil de ajustar
Polea de una pieza, mecanizada y con eje a prueba de tensión
Diseño de correa de retroceso cero a polea
Componentes resistentes a la corrosión.
 
Número de Parte
MSA-SBH-I-CF-A1-00750
MSA-SBH-I-CF-A1-00800
MSA-SBH-I-CF-A1-00850
MSA-SBH-I-CF-A1-00900
MSA-SBH-I-CF-A1-00950
MSA-SBH-I-CF-A1-01000
MSA-SBH-I-CF-A1-01050
MSA-SBH-I-CF-A1-01100
MSA-SBH-I-CF-A1-01150
MSA-SBH-I-CF-A1-01200
MSA-SBH-I-CF-A1-01250
MSA-SBH-I-CF-A1-01300
MSA-SBH-I-CF-A1-01350
MSA-SBH-I-CF-A1-01400
MSA-SBH-I-CF-A1-01450
MSA-SBH-I-CF-A1-01500
MSA-SBH-I-CF-A1-01550
MSA-SBH-I-CF-A1-01600
MSA-SBH-I-CF-A1-01650
MSA-SBH-I-CF-A1-01700
MSA-SBH-I-CF-A1-01750
MSA-SBH-I-CF-A1-01800
MSA-SBH-I-CF-A1-01850
MSA-SBH-I-CF-A1-01900
MSA-SBH-I-CF-A1-01950
MSA-SBH-I-CF-A1-02000
MSA-SBH-I-CF-A1-02050
MSA-SBH-I-CF-A1-02100
MSA-SBH-I-CF-A1-02150
MSA-SBH-I-CF-A1-02200
MSA-SBH-I-CF-A1-02250
MSA-SBH-I-CF-A1-02300
MSA-SBH-I-CF-A1-02350
MSA-SBH-I-CF-A1-02400
MSA-SBH-I-CF-A1-02450
MSA-SBH-I-CF-A1-02500
MSA-SBH-I-CF-A1-02550
MSA-SBH-I-CF-A1-02600
MSA-SBH-I-CF-A1-02650
MSA-SBH-I-CF-A1-02700
MSA-SBH-I-CF-A1-02750
MSA-SBH-I-CF-A1-02800
MSA-SBH-I-CF-A1-02850
MSA-SBH-I-CF-A1-02900
MSA-SBH-I-CF-A1-02950
MSA-SBH-I-CF-A1-03000
MSA-SBH-I-CF-A1-03050
MSA-SBH-I-CF-A1-03100
MSA-SBH-I-CF-A1-03150
MSA-SBH-I-CF-A1-03200
MSA-SBH-I-CF-A1-03250
MSA-SBH-I-CF-A1-03300
MSA-SBH-I-CF-A1-03350
MSA-SBH-I-CF-A1-03400
MSA-SBH-I-CF-A1-03450
MSA-SBH-I-CF-A1-03500
MSA-SBH-I-CF-A1-03550
MSA-SBH-I-CF-A1-03600
MSA-SBH-I-CF-A1-03650
MSA-SBH-I-CF-A1-03700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Eje simple o doble Ubicación del eje Longitud (incrementos de 50 mm)
(mm)
Carrera (incrementos de 50 mm)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1750205
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1800255
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1850305
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1900355
1 Pieza(s)

16 Días

Simple1950405
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11000455
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11050505
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11100555
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11150605
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11200655
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11250705
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11300755
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11350805
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11400855
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11450905
1 Pieza(s)

16 Días

Simple11500955
1 Pieza(s)

16 Días

Simple115501005
1 Pieza(s)

16 Días

Simple116001055
1 Pieza(s)

16 Días

Simple116501105
1 Pieza(s)

16 Días

Simple117001155
1 Pieza(s)

16 Días

Simple117501205
1 Pieza(s)

16 Días

Simple118001255
1 Pieza(s)

16 Días

Simple118501305
1 Pieza(s)

16 Días

Simple119001355
1 Pieza(s)

16 Días

Simple119501405
1 Pieza(s)

16 Días

Simple120001455
1 Pieza(s)

16 Días

Simple120501505
1 Pieza(s)

16 Días

Simple121001555
1 Pieza(s)

16 Días

Simple121501605
1 Pieza(s)

16 Días

Simple122001655
1 Pieza(s)

16 Días

Simple122501705
1 Pieza(s)

16 Días

Simple123001755
1 Pieza(s)

16 Días

Simple123501805
1 Pieza(s)

16 Días

Simple124001855
1 Pieza(s)

16 Días

Simple124501905
1 Pieza(s)

16 Días

Simple125001955
1 Pieza(s)

16 Días

Simple125502005
1 Pieza(s)

16 Días

Simple126002055
1 Pieza(s)

16 Días

Simple126502105
1 Pieza(s)

16 Días

Simple127002155
1 Pieza(s)

16 Días

Simple127502205
1 Pieza(s)

16 Días

Simple128002255
1 Pieza(s)

16 Días

Simple128502305
1 Pieza(s)

16 Días

Simple129002355
1 Pieza(s)

16 Días

Simple129502405
1 Pieza(s)

16 Días

Simple130002455
1 Pieza(s)

16 Días

Simple130502505
1 Pieza(s)

16 Días

Simple131002555
1 Pieza(s)

16 Días

Simple131502605
1 Pieza(s)

16 Días

Simple132002655
1 Pieza(s)

16 Días

Simple132502705
1 Pieza(s)

16 Días

Simple133002755
1 Pieza(s)

16 Días

Simple133502805
1 Pieza(s)

16 Días

Simple134002855
1 Pieza(s)

16 Días

Simple134502905
1 Pieza(s)

16 Días

Simple135002955
1 Pieza(s)

16 Días

Simple135503005
1 Pieza(s)

16 Días

Simple136003055
1 Pieza(s)

16 Días

Simple136503105
1 Pieza(s)

16 Días

Simple137003155

Cargando…

Más información

Transmisión por correa MSA-SBH: imagen relacionada

Información básica

Max. Carga horizontal(kg) 11.4 / 22.7 / 45.4 / 90.7 / 181.1 / 226.8 / 453.6 / 1134 Max. Carga vertical(kg) 11.4 / 22.7 / 45.4 / 113.4 / 136.1 / 226.8 / 567 ¿La carga es compatible con otras diapositivas / guías? Transmisión por correa (sí)
Max. Velocidad horizontal(mm / seg) 1270 / 2540 / 5080 / 10160 / 15240 Max. Velocidad vertical(mm / seg) 635 / 1270 / 2540 / 5080 / 7620

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico