(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Carga soportada por correderas/guías: Cinturón de conducir (No)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[ A ] Accesorios | |||||
[ A ] Accesorios | Montajes de motor | Sensores | |||
Cajas de cambios | Kits de motor | ||||
Material del actuador / tratamiento de superficie | |||||
Componentes | Marco | Carril | Carro | Banda | Poleas |
[M] Material | Aluminio | - | Aluminio | Poli / acero | Acero |
[ S ] Superficie | Anodizado | - | Anodizado | Chrom |
Número de parte | - | Tipo de eje | - | Ubicación del eje | - | Longitud del actuador |
MSA-SB5-G-BE | - | A | - | 1 | - | 00750 |
Tipo | Tipo de eje | Ubicación del eje | Longitud del actuador |
MSA-SB5-G-BE | -A Eje único | 1 | 00750 a 06250 (Paso de 50 mm) |
2 | |||
-B Doble eje | 3 | ||
4 |
Especificaciones | ||
Horizontal | Vertical | |
Carga de movimiento | 453,6 kg | 226,8 kg |
Velocidad máxima | 10160 mm / seg | 5080 mm / seg |
Carga máxima | 453,6 kg | |
Repetibilidad | +/- 0.025 mm | |
Carga de momento | - | |
La aceleración excede | 20 G & apos; s | |
Dimensiones del haz | 80 x 80 mm | |
Peso | ||
Primer metro de viaje | 12,7 kg | |
Adicional por metro | 5 kg | |
Viajes | ||
Golpes estándar | 372 a 5872 mm (paso de 50 mm) | |
Longitudes estándar | 750 a 6250 mm (paso de 50 mm) |
Kits de montaje del motor | |
NEMA 23 | MMK-B58-38-6-67 |
NEMA 34 | MMK-B83-73-3-99 |
Haga clic aquí para ver los detalles del montaje del motor |
Cajas de cambios | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 | |
MPG-062-23 | -03 | -05 | -07 | -10 | |
MPG-062-60 | -03 | -05 | -07 | -10 | |
MPG-084-34 | -03 | -05 | -07 | -10 | |
MPG-084-90 | -03 | -05 | -07 | -10 | |
Tamaños de stock estándar |
Kit de sensor de ranura en T | Longitud del cable en metros | |||
PNP NO | 244-PNP-NO | -02 | -06 | -12 |
PNP NC | 244-PNP-NC | -02 | -06 | -12 |
NPN NO | 244-NPN-NO | -02 | -06 | -12 |
NPN NC | 244-NPN-NC | -02 | -06 | -12 |
Cargando…
Max. Carga horizontal(kg) | 11.4 / 22.7 / 45.4 / 90.7 / 181.1 / 226.8 / 453.6 | Max. Carga vertical(kg) | 11.4 / 22.7 / 45.4 / 113.4 / 136.1 / 226.8 | ¿La carga es compatible con otras diapositivas / guías? | Transmisión por correa (sí) |
---|---|---|---|---|---|
Max. Velocidad horizontal(mm / seg) | 1270 / 2540 / 5080 / 10160 | Max. Velocidad vertical(mm / seg) | 635 / 1270 / 2540 / 5080 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente