(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de transmisión MSA-SB2

Banda de transmisión MSA-SB2

· Carga soportada por correderas/guías: Cinturón de conducir (No)

· Materiales
[ A ] Accesorios
[ A ] AccesoriosMontajes de motorSensores
Cajas de cambiosKits de motor
Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesMarcoCarrilCarroBandaPoleas
[M] MaterialAluminio-AluminioPoli / aceroAcero
[ S ] SuperficieAnodizado-Anodizado Chrom

Especificaciones

Número de parte-Tipo de eje-Ubicación del eje-Longitud del actuador
MSA-SB2-E-BC -A-1-00750
Actuador MSA-SB2, eje único en la ubicación n. ° 1,
750 mm de longitud total, 434 mm de carrera
TipoTipo de ejeUbicación del ejeLongitud del actuador
MSA-SB2-E-BC -A Eje único100750
a
06250
(Paso de 50 mm)
2
-B Doble eje3
4
Especificaciones
 HorizontalVertical
Carga de movimiento226,8 kg113,4 kg
Velocidad máxima10160 mm / seg5080 mm / seg
Carga máxima226,8 kg
Repetibilidad+/- 0.025 mm
Carga de momento-
La aceleración excede20 G & apos; s
Dimensiones del haz80 x 40 mm
Peso 
Primer metro de viaje7,26 kg
Adicional por metro2,72 kg
Viajes 
Golpes estándar184 a 5934 mm (paso de 50 mm)
Longitudes estándar750 a 6250 mm (paso de 50 mm)
Tamaños estándar 500 mm a 6250 mm en incrementos de 50 mm.

■ Características
Cuerpo del actuador de aluminio extruido con ranuras en T para facilitar el montaje
Tensor de correa fácil de ajustar
Polea de una pieza, mecanizada y con eje a prueba de tensión
Diseño de correa de retroceso cero a polea
Componentes resistentes a la corrosión.

Accesorios Disponibles
Kits de montaje del motor
NEMA 23MMK-B58-38-6-67
NEMA 34MMK-B83-73-3-99
Haga clic aquí para ver los detalles del montaje del motor
Soportes de motor personalizados están disponibles
 
Cajas de cambios3:15:17:110:1
MPG-062-23-03-05-07-10
MPG-062-60-03-05-07-10
MPG-084-34-03-05-07-10
MPG-084-90-03-05-07-10
 Tamaños de stock estándar
MPG-062-23-05
Ver la página XXXX para detalles de la caja de cambios
NEMA 23 a las 5: 1
Kit de sensor de ranura en TLongitud del cable en metros
PNP NO244-PNP-NO-02-06-12
PNP NC244-PNP-NC-02-06-12
NPN NO244-NPN-NO-02-06-12
NPN NC244-NPN-NC-02-06-12
Consulte la página XXXX para ver los detalles del sensor.
Número de Parte
MSA-SB2-E-BC-A1-00500
MSA-SB2-E-BC-A1-00550
MSA-SB2-E-BC-A1-00600
MSA-SB2-E-BC-A1-00650
MSA-SB2-E-BC-A1-00700
MSA-SB2-E-BC-A1-00750
MSA-SB2-E-BC-A1-00800
MSA-SB2-E-BC-A1-00850
MSA-SB2-E-BC-A1-00900
MSA-SB2-E-BC-A1-00950
MSA-SB2-E-BC-A1-01000
MSA-SB2-E-BC-A1-01050
MSA-SB2-E-BC-A1-01100
MSA-SB2-E-BC-A1-01150
MSA-SB2-E-BC-A1-01200
MSA-SB2-E-BC-A1-01250
MSA-SB2-E-BC-A1-01300
MSA-SB2-E-BC-A1-01350
MSA-SB2-E-BC-A1-01400
MSA-SB2-E-BC-A1-01450
MSA-SB2-E-BC-A1-01500
MSA-SB2-E-BC-A1-01550
MSA-SB2-E-BC-A1-01600
MSA-SB2-E-BC-A1-01650
MSA-SB2-E-BC-A1-01700
MSA-SB2-E-BC-A1-01750
MSA-SB2-E-BC-A1-01800
MSA-SB2-E-BC-A1-01850
MSA-SB2-E-BC-A1-01900
MSA-SB2-E-BC-A1-01950
MSA-SB2-E-BC-A1-02000
MSA-SB2-E-BC-A1-02050
MSA-SB2-E-BC-A1-02100
MSA-SB2-E-BC-A1-02150
MSA-SB2-E-BC-A1-02200
MSA-SB2-E-BC-A1-02250
MSA-SB2-E-BC-A1-02300
MSA-SB2-E-BC-A1-02350
MSA-SB2-E-BC-A1-02400
MSA-SB2-E-BC-A1-02450
MSA-SB2-E-BC-A1-02500
MSA-SB2-E-BC-A1-02550
MSA-SB2-E-BC-A1-02600
MSA-SB2-E-BC-A1-02650
MSA-SB2-E-BC-A1-02700
MSA-SB2-E-BC-A1-02750
MSA-SB2-E-BC-A1-02800
MSA-SB2-E-BC-A1-02850
MSA-SB2-E-BC-A1-02900
MSA-SB2-E-BC-A1-02950
MSA-SB2-E-BC-A1-03000
MSA-SB2-E-BC-A1-03050
MSA-SB2-E-BC-A1-03100
MSA-SB2-E-BC-A1-03150
MSA-SB2-E-BC-A1-03200
MSA-SB2-E-BC-A1-03250
MSA-SB2-E-BC-A1-03300
MSA-SB2-E-BC-A1-03350
MSA-SB2-E-BC-A1-03400
MSA-SB2-E-BC-A1-03450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Max. Velocidad horizontal
(mm / seg)
Max. Velocidad vertical
(mm / seg)
Eje simple o doble Ubicación del eje Longitud (incrementos de 50 mm)
(mm)
Carrera (incrementos de 50 mm)
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple1500184-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple1550234-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple1600284-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple1650334-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple1700384-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple1750434-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple1800484-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple1850534-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple1900584-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple1950634-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple11000684-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple11050734-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple11100784-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple11150834-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple11200884-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple11250934-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple11300984-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple113501034-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple114001084-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple114501134-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple115001184-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple115501234-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple116001284-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple116501334-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple117001384-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple117501434-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple118001484-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple118501534-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple119001584-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple119501634-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple120001684-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple120501734-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple121001784-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple121501834-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple122001884-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple122501934-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple123001984-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple123502034-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple124002084-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple124502134-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple125002184-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple125502234-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple126002284-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple126502334-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple127002384-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple127502434-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple128002484-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple128502534-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple129002584-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple129502634-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple130002684-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple130502734-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple131002784-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple131502834-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple132002884-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple132502934-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple133002984-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple133503034-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple134003084-
1 Pieza(s)

16 Días

1270 ~ 10160635 ~ 5080Simple134503134-

Cargando…

Más información

Transmisión por correa MSA-SB2: imagen relacionada

Información básica

Max. Carga horizontal(kg) 11.4 / 22.7 / 45.4 / 90.7 / 181.1 / 226.8 Max. Carga vertical(kg) 11.4 / 22.7 / 45.4 / 113.4 ¿La carga es compatible con otras diapositivas / guías? Transmisión por correa (sí)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico