(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Boquilla con ángulo de pulverización ajustable dentro del rango de 0 a 60 grados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | d |
NZRAJ1 | - | 1.5 |
Número de parte | d | T | Masa | |
Tipo | No. | (Diámetro del agujero) | (g) | |
NZRAJ | 1 | 1.5 | R1/8 | 50 |
2.0 |
Diámetro del agujero (mm) | 1.5 | ||||||||||||||
Presión de agua (MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||
Ángulo (°) | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
Cantidad de agua (ℓ/min) | 0.94 | 0.90 | 0.83 | 1.27 | 1.25 | 1.15 | 1.73 | 1.70 | 1.57 | 2.08 | 2.05 | 1.87 | 2.68 | 2.62 | 2.37 |
Diámetro del agujero (mm) | 2.0 | ||||||||||||||
Presión de agua (MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||
Ángulo (°) | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 60 |
Cantidad de agua (ℓ/min) | 1.71 | 1.65 | 1.27 | 2.3 | 2.23 | 1.7 | 3.15 | 3.08 | 2.35 | 3.82 | 3.69 | 2.85 | 4.91 | 4.74 | 3.63 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NZRAJ1-1.5 |
NZRAJ1-2.0 |
Cargando…
Forma de aerosol | Forma de inyección variable | Fluido | Un fluido | Material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Boquilla de fluido | Dimensión nominal del tornillo | 1(R1/8) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente