(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Accesorios para estructuras tubulares - ruedas

Accesorios para estructuras tubulares - ruedas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Ruedas para marcos de tubos
· Material de las ruedas: R (Caucho sintético)
· Especificación: Tipo de inserto de junta de plástico
· Material: Acero bajo en carbón
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente

  • Componentes inCAD
Ruedas para marcos de fábrica: imagen relacionada
* Use una llave JBS009 en >> Haga clic aquí .
· Materiales
TipoCuerpo principalRuedaRodamiento
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
PHCHPJAcero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho sintéticoProvisto

Especificaciones

Número de parte-Material de la rueda
PHCHK100
PHCHF50
PFSP14

-

R
Para ser insertadoNúmero de parted1BHJEAncho de la llave
(mm)
ColorCarga permisible
N {kgf}
Masa
kg
TipoD
El plastico*
Articulación
PHCHPJ50282067282217Negro343{35}0.19

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHCHPJ50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Ruedas para marcos de tubos Especificaciones Tipo de inserción de junta plástica Material Acero bajo en carbón
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Rueda OD D(ø) 50 Material de la rueda R (caucho sintético)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PHCHPJ50 de la serie Accesorios para estructuras tubulares - ruedas.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico