(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Malla de alambre enmarcada - corte circular o cuadrado, marco con reborde

Malla de alambre enmarcada - corte circular o cuadrado, marco con reborde

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Malla de acero inoxidable con marco que se puede utilizar para filtración, tamizado y filtración de aire.

  • Componentes inCAD
Malla enmarcada: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Cuerpo principalMalla
PMYFAcero inoxidable 304PMY (acero inoxidable 304) Haga clic aquí
PMTFAcero inoxidable 316PMT (acero inoxidable 316) Haga clic aquí

Especificaciones

Ejemplos de pedidos y método de cálculo de precios
■ Tipo estándar
[ ! ]El precio del tipo estándar (malla con marco) se encuentra agregando el precio unitario de malla (página siguiente) al precio unitario del marco.
(Ex.)Número de parte-Forma-A-B-C-T-Numero de orificios-N
TipoCuenta de mallaSímbolo
PMYF30X-K-400-400-C30-T2-4H-N8

■ Tipo de agujero
[ ! ]El precio del tipo de taladro se obtiene sumando el cargo de mecanizado de taladros al precio unitario del tipo estándar.
(Ex.)Número de parte-Forma-A-B-C-T
RectangularTipoCuenta de mallaSímbolo
PMYF16X-K-100-100-C10-T1
(Ex.)Número de parte-Forma-D-C-T
RedondoTipoCuenta de mallaSímbolo
PMTF100X-M-300-C30-T2
[T] Tolerancia de dimensiones de A, B, C y D
TipoTolerancia
Rectangular±0.3
Redondo
Número de parteEstándares de mallaFormaRectangularRedondoC
(mm)
T
(mm)
Tipo de orificio
Incremento de 10 mmNumero de orificios Diámetro nominal
TipoNúmero de mallas en cuadrado de 1 pulgada (25,4 mm)SímboloTamiz malla tamaño a (mm)Diámetro del cable b (mm)relación de apertura (%)ABDN (a través del orificio)
PMYF
(Acero inoxidable 304)
16 X1.30 0.2966.9 K
(Cuadrado)

M
(Redondo)
50~500
A≥B
50~500
50~500
10
(A, D≤100)

20
(110≤A, D≤300)

30
40
(110≤A, D≤500)
1

2

3
4H

6H

8H
3

4

5

6

8
Y1.02 0.5741.2
18 X1.07 0.3457.6
Y0.91 0.541.7
30 X0.60 0.2549.8
Y0.56 0.2943.4
40 X0.46 0.1851.7
60 X0.28 0.1444.4
80 X0.20 0.1239.1
100 X0.15 0.136.0
120 X0.13 0.0838.3
PMTF
(Acero inoxidable 316)
16 X1.30 0.2966.9
100 X0.15 0.136.0
150 X0.11 0.0641.9
200 X0.08 0.0537.9
[ ! ]Límite de perforación: Cd≥6
■ Selección de agujeros
Tipo de orificioCarga de maquinado de orificios
N (a través del orificio)
4H400
6H600
8H800

Modificaciones

Malla enmarcada: imagen relacionada
Número de Parte
PMTF16X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF16X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF100X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF100X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF150X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF150X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF200X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMTF200X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16Y-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF16Y-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18Y-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF18Y-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30Y-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF30Y-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF40X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF40X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF60X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF60X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF80X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF80X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF100X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF100X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF120X-K-[50-500/10]-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
PMYF120X-M-[50-500/10]-C[10,​20,​30,​40]-T[1,​2,​3]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial AAbrir un
(mm)
Diámetro del cable d
(mm)
Numero de mallas (Solo cuadrado) Ancho B (dimensión A dimension dimensión B)
(mm)
(para tipo cuadrado) Longitud A, (para tipo redondo) Diámetro D
(mm)
Extrusión Grueso T
(mm)
Ancho de extrusión C
(mm)
Ratio de apertura
(%)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 316Cuadrado1.300.291650 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4066.9
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 316Redondo1.300.2916-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4066.9
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 316Cuadrado0.150.110050 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4036.0
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 316Redondo0.150.1100-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4036.0
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 316Cuadrado0.110.0615050 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4041.9
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 316Redondo0.110.06150-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4041.9
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 316Cuadrado0.080.0520050 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4037.9
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 316Redondo0.080.05200-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4037.9
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado1.300.291650 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4066.9
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo1.300.2916-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4066.9
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado1.020.571650 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4041.2
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo1.020.5716-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4041.2
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado1.070.341850 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4057.6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo1.070.3418-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4057.6
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.910.51850 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4041.7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.910.518-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4041.7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.600.253050 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4049.8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.600.2530-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4049.8
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.560.293050 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4043.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.560.2930-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4043.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.460.184050 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4051.7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.460.1840-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4051.7
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.280.146050 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4044.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.280.1460-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4044.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.200.128050 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4039.1
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.200.1280-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4039.1
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.150.110050 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4036.0
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.150.1100-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4036.0
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Cuadrado0.130.0812050 ~ 50050 ~ 5001 ~ 310 ~ 4038.3
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Acero inoxidable 304Redondo0.130.08120-50 ~ 5001 ~ 310 ~ 4038.3

Cargando…

  1. 1

Más información

Malla enmarcada: imagen relacionada
[ ! ]Para mallas de más de 80, la malla se moverá entre el cuerpo principal y un marco de 0,5 mm de espesor hecho del mismo material que el cuerpo principal, y se soldará por puntos.
[ ! ]La deflexión puede ocurrir debido a que la malla se encoge debido a la soldadura por puntos.

Ejemplo

Malla enmarcada: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm