(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ionizadores: compactos, tipo ventilador de CC

Ionizadores: compactos, tipo ventilador de CC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo compacto de ventilador DC fácilmente instalable en o alrededor de equipos de fabricación.

  • Componentes inCAD
Ionizadores - Tipo compacto de ventilador DC: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: caja del cuerpo principal: aleación de aluminio 5052 (acabado de horneado de melanina)
Soporte: acero con poco carbono (acabado de horneado de melanina)
Protector del ventilador: acero inoxidable 304
[ ! ]Conectar la fuente de alimentación en polaridad invertida puede causar fallas.

Especificaciones

Número de parte
ENZR-R
Número de parte
ENZR-B
[ ! ]AC adaptors are not included. Please purchase optional ENZR-BAC.
[ ! ]AC Adapter >> Click here

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ENZR-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de ventilador DC, compacto Indicadores Lámpara de limpieza Funcion adicional Salida de alarma
Volumen de aire, consumo de aire(m3/min) 0.65

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ENZR-B de la serie Ionizadores: compactos, tipo ventilador de CC.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm