(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Accesorios de abrazadera de puntal: tornillos de tope ajustables

Accesorios de abrazadera de puntal: tornillos de tope ajustables
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Tiene el mecanismo de elevación basado en el paso del hilo. Al montar en el lado inferior del calambre del puntal, se habilita el ajuste fino. Esto es adecuado para colocar una cámara o sensor.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Tornillos de tope de ajuste para abrazaderas de puntal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Con tuercas dobles Sin tuercas dobles Cuerpo principal Tuerca
CLAWM CLAJM Acero al carbón 1045 Equivalente al acero al carbón 1215 Niquelado electrolítico Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
CLAWB CLAJB (Óxido negro) Tornillo de cabeza hexagonal
[ ! ]Los tornillos CB y SCB se incluyen con los productos de óxido negro y los productos de niquelado electrolítico, respectivamente.

Especificaciones

Número de parte
CLAJM20
Número de parteABCHPD2D3Md1d2Distancia de viajeTornillo incluido
TipoD1
Con tuercas doblesSin tuercas dobles
CLAWM
CLAWB
CLAJM
CLAJB
10+0.05
+0.01
35611149.5 162844.6 3.4 5M4-8, 1 pieza
12361216101830M4-10, 1 pieza
153813201222355M5-12, 1 pieza
20438152515284065.7 4.6 M6-15, 1 pieza
25451730173445M6-18, 1 pieza
3051193621405586.8 5.7 M8-20, 1 pieza
[ ! ]La tolerancia D 1 es anterior al mecanizado de ranuras [! ] El tornillo de fijación no está incluido.
[ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de ajuste para D 1 : g6, f8.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLAJB10
CLAJB12
CLAJB15
CLAJB20
CLAJB25
CLAJB30
CLAJM10
CLAJM12
CLAJM15
CLAJM20
CLAJM25
CLAJM30
CLAWB10
CLAWB12
CLAWB15
CLAWB20
CLAWB25
CLAWB30
CLAWM10
CLAWM12
CLAWM15
CLAWM20
CLAWM25
CLAWM30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero
(mm)
Tratamiento de superficies Tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Recubrimiento de óxido negroSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Recubrimiento de óxido negroSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Recubrimiento de óxido negroSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Recubrimiento de óxido negroSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Recubrimiento de óxido negroSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Recubrimiento de óxido negroSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoSin tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Recubrimiento de óxido negroCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Recubrimiento de óxido negroCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Recubrimiento de óxido negroCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Recubrimiento de óxido negroCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Recubrimiento de óxido negroCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Recubrimiento de óxido negroCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoCon tuercas dobles
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoCon tuercas dobles

Cargando…

  1. 1

Más información

Tornillos de tope de ajuste para abrazaderas de puntal: imagen relacionada

Ejemplo

Tornillos de tope de ajuste para abrazaderas de puntal: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm