(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas rotativas manuales - estándar, junta ajustada, cabezal micrométrico, RTSS

Platinas rotativas manuales - estándar, junta ajustada, cabezal micrométrico, RTSS
  • Descuento por volumen

El mecanismo de bola lineal integrado en la guía logra una alta capacidad de carga al tiempo que garantiza la exactitud.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Cabezal de micrómetro giratorio [estándar]: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorios: Tornillos de cabeza hueca hexagonal de acero inoxidable RTSS40 (M3-6, 3 piezas),
RTSS60 (M4-8, 3 piezas)

Especificaciones

Número de parte
RTSS40
Número de parteSuperficie del escenario
(mm)
Rotación
(°)
Capacidad de carga
(N)
Resolución
("/Escala)
Paralelismo
(µm)
Peso
(kg)
TipoNo.
RTSS4040x40±109.8≈1´51 "500.14
6060x6029.4≈1´12 "0.26
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RTSS40
RTSS60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.84040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029.46060
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cabezal de micrómetro giratorio [estándar]: imagen relacionada

Información básica

Forma de mesa Forma cuadrada Carga permitida (rango)(N) 5~30 Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) ±10°
Método de alimentación Cabezas de micrómetro Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Altura total H (rango)(mm) 15.1~20 Carrera (ángulo α)(deg) ±10
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 20 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Paralelismo de mesa(µm) 50
Posición de la perilla de alimentación Lado Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm