(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales horizontales del eje Z: cabezal micrométrico, bola lineal, serie ZLLB

Platinas manuales horizontales del eje Z: cabezal micrométrico, bola lineal, serie ZLLB
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Etapa del eje Z con superficie horizontal. El más adecuado para cambios de configuración y ajustes simples de enfoque.

  • Componentes inCAD
[Estándar] Superficie horizontal del eje Z, cabeza de micrómetro, bola lineal: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorios: Tornillos de cabeza hueca hexagonal de acero inoxidable ZLLB40 (M3-10, 4 piezas),
ZLBB60 (M4-12, 4 piezas)

Especificaciones

Número de pieza
ZLLB40
■ Etapas del eje Z
[ ! ]Producto existente de etapa de alta precisión: ZLPGS (Haga clic aquí), ZLPG (Haga clic aquí)
Número de piezaSuperficie del escenario
(mm)
Distancia de viaje
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Resolución
(µm/división)
Paralelismo
(µm)
Peso
(kg)
TipoNúmero
ZLLB4040x40±3.029.4≈5800.3
6060x60±5.049≈100.7
[ ! ]El cabezal micrométrico solo sirve para subir y bajar la plataforma de posicionamiento. La escala y la cantidad en la que se sube y baja la plataforma de posicionamiento variarán.
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZLLB40
ZLLB60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~4040.1~50404029.4±348
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6050.1~60606049±560

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

[Estándar] Superficie horizontal del eje Z, cabeza de micrómetro, bola lineal: imagen relacionada
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Método de alimentación Cabezas de micrómetro
Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable 440C Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico
Superficie de la etapa del eje Z Superficie horizontal del eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Paralelismo de mesa(µm) 80
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm