(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminales para sondas - Serie TNR【1-10 piezas por paquete】

Terminales para sondas - Serie TNR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Terminales para sonda
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre terminales para sondas - Serie TNR, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Terminales para sondas: TNR, serie FNP: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón [S] Tratamiento superficial: chapado en oro sobre capa inferior de níquel

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta-Color del cable conductor
SNP30
TNR8
FNP40L
-

B


-
-

BL
B
Número de parteColor del cable conductorSondas, receptáculos aplicablesDdhEstándares de cables conductores
O.D. Dirigir
TNR8W (Blanco)
R (Rojo)
BL (Azul)
N (Solo terminal) *
NR45ST NR45T
GNP12
1.050.842.0(Ø0.6)ø0.12x7 piezas
TNR13FNP13 FNP13HD1.71.353.0(Ø1.0)ø0.08x40 piezas
* Solo para pedidos de terminales, el pedido mínimo es un paquete de 10 piezas
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNR8-BL
TNR8-N
TNR8-R
TNR8-W
TNR13-BL
TNR13-N
TNR13-R
TNR13-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje mínimo
(mm)
Selección del color del cable conductor D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00BL (azul)1.05

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00N (solo terminal)1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00R (rojo)1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.70-2.00W (blanco)1.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.50-9.00BL (azul)1.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.50-9.00N (solo terminal)1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.50-9.00R (rojo)1.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.50-9.00W (blanco)1.7

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Terminales para sondas: TNR, serie FNP: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Terminales para sondas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico