(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de fontanería para mangueras de conducto de aluminio - 45 grados. Reductor

Piezas de fontanería para mangueras de conducto de aluminio - 45 grados. Reductor
  • Descuento por volumen

Componentes de fontanería para conductos de aluminio.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Piezas de fontanería para mangueras de conducto de aluminio - 45 grados. Reductor:
・Materials
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
HOAFEM Acero al carbón 1018 Acabado acrílico al horno
HOAFE Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de pieza
HOATM 50
Número de piezaDA1A2A3t
TipoDiámetro nominal
HOAFEM
HOAFE
38382841691.2
5048.6355086.51.5
6563.53552.5912 (1.6)
75753556952
100984573122
1131125081.5139
1251245589151.5
1501496098170
[ ! ]Las dimensiones entre () se aplican a los números de pieza HOAFEM.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOAFE38
HOAFE50
HOAFE65
HOAFE75
HOAFE100
HOAFE113
HOAFE125
HOAFE150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1065
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1075
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10113
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10125
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10150

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Reductor Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm