(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tapas de ajuste de altura

Tapas de ajuste de altura

[Características] soporta una deflexión por el propio peso de una pieza de trabajo. Utilice tuercas de seguridad.

  • METRIC
Tapas de ajuste de altura:
・Materials
Tipo [M] Material Temperatura ambiente de funcionamiento
JPTUC Poliacetal (negro) -45~95°C

Especificaciones

Número de parte-L-F
JPTU10
JPTUC13
-
-
L15
25
-

F8

Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (grueso)R(ℓ)
TipoD
JPTUC610~30M331
73
815~50M54
1052
1320~60M863

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPTUC6-[10-30/1]
JPTUC7-[10-30/1]
JPTUC8-[15-50/1]
JPTUC10-[15-50/1]
JPTUC13-[20-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlave inglesa G
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10610 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10710 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10815 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

101015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

101320 ~ 60

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Tapas de ajuste de altura:
Publicaciones Hexagonales (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Método de montaje Hilo Femenino Forma de la punta Conicidad R
Material Poliacetal Acabado superficial(Ø) Ninguno Tratado térmicamente Presencia
Llave inglesa B(pulgada) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm