(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Rieles guía para cintas transportadoras.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CGPY-W[50-800/1]-A[20-100/1]-B[10-50/1]-C[15,30,45]
Número de parte | - | W | - | A | - | B | - | C |
CGPY | - | W800 | - | A80 | - | B50 | - | C30 |
Número de parte | W Incremento de 1 mm | A Incremento de 1 mm | B Incremento de 1 mm | C Selección |
CGPY | 50~800 | 20~100 | 10~50 | 15 30 45 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Guías de trabajo | Especificaciones del producto | En forma de Y |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente