(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportadores de Banda Plana Guiada - Carga pesada, transmisión al centro, carga pesada, diámetro de polea 30mm.

Transportadores de Banda Plana Guiada - Carga pesada, transmisión al centro, carga pesada, diámetro de polea 30mm.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Hasta 90 W, transportadora adecuada para transferencia de media distancia. La correa con travesaño evita curvaturas y el accionamiento central es adecuado para la transferencia "de cinta transportadora a cinta transportadora".

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Banda transportadora plana para tareas pesadas con banda guiada para evitar el movimiento lateral, unidad central, marco de 3 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): Related ImageBanda transportadora plana para tareas pesadas con banda guiada para evitar el movimiento lateral, unidad central, marco de 3 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): Related Image
 
 MarcoCubierta del motorSoporte de la polea
[ M ] MaterialAluminioinoxidableAcero al carbón 1018
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaPintura

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motorFYA
 
Especificacióndel voltajeEspecificaciónEngranaje
Relación de reducción
CVSY300200090T100IM25HCFYA1000
Número de piezaAncho B (mm)Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaFYA
(Barrenos adicionales)
Incremento de 5 mm
Selección del fabricante del motor
[ ! ] Los precios varían según el fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVSY100
200
300
400
500
480 to 600060
90
(Monofasásica)
TA100
TA110
TA115
TA200
TA220
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (uso general, verde)
W (uso general, blanco)
G (para deslizamiento, verde)
S (para deslizamiento, blanco)
D (conductor estático)
O (resistente al aceite)
N (grado alimenticio antiadherente)
J (Sin banda)

*Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación.
105<FYA
*Si no se especifica, no habrá barrenos adicionales.
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)
(Trifásico)
SA200
SA220
SA230
IM (Motor de velocidad constante)
NV (Sin motor)NM (Sin motor)NH (Sin engranaje)R (Sin motor, engranaje)
[!] Conecte el motor de modo que la correa gire en la dirección de transporte. Para ver el diagrama de conexión y detalles del motor, haga clic aquí .
[ ! ] La pieza de trabajo que pese más de 10 kg/unidad podría deformar la placa base de la correa.
[!] Cuando la longitud de la unidad (dimensión L) sea de 2000 mm o menos, se entregará completa. Para una unidad de más de 2000 mm, el marco se entrega en secciones y el cliente debe ensamblar de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. El manual de procedimiento de montaje también se puede descargar desde nuestro sitio web de selección de transportadores.
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará dependiendo de la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[!] Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
[ ! ] Tenga en cuenta que pueden producirse deformaciones en las correas guiadas dependiendo del número de capas (grosor).
 
Especificación de la bandaBanda estándar (solo precio del cuerpo)Banda opcional 1Banda opcional 2Sin banda)
Uso generaH (verde), W (blanco)J
(Sin banda)
Para deslizamientoG (verde), S (blanco)
Para transferencia inclinada
Tipo de agarreGG (verde), GW (blanco)
Resistente al aceiteO (verde)OW (blanco)
Grado alimenticio antiadherenteN (blanco)NB (azul cielo), NBG (verde lima)
HH
(Verde), HW (Blanco)
Grado alimenticioKW (blanco), KSB (azul cielo), PHB (azul cielo)
Conductor estáticoD (negro)
[ ! ] Para obtener detalles sobre el cinturón plano, haga clic aquí .
 

Modificaciones

Cinta transportadora de correa plana guiada Correa guiada de servicio pesado para evitar el movimiento lateral, transmisión central, marco de 3 ranuras (diámetro de polea 30 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVSY-[100-500/100]-[480-2000/5]-[60,​90]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSY-[100-500/100]-[480-2000/5]-[60,​90]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSY-[100-500/100]-[480-2000/5]-[60,​90]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSY-[100-500/100]-[480-2000/5]-[60,​90]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSY-[100-500/100]-[480-2000/5]-[60,​90]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$ 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

18 Días o más

100 ~ 500480 ~ 200060 ~ 90--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

18 Días o más

100 ~ 500480 ~ 200060 ~ 90---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

18 Días o más

100 ~ 500480 ~ 200060 ~ 90-200 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

18 Días o más

100 ~ 500480 ~ 200060 ~ 90---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

18 Días o más

100 ~ 500480 ~ 200060 ~ 90100 ~ 230--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: hasta 90 W, transportador adecuado para transferencia de media distancia (hasta 6 m). La correa con la guía evita el movimiento lateral, y el accionamiento central es adecuado para la transferencia de "Transportador a transportador".

 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 50 Velocidad de la correa(m/min) 56.5 Tipo de banda Cinturones planos
Prevención de movimiento lateral Con cruce de prevención de serpenteo Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 30 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 30
Posición del módulo de accionamiento Unidad central Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Dónde puedo encontrar repuestos para mi transportador MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qué cintas planas están disponibles para transportadores?
回答: Las especificaciones de la correa plana para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico