(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La estructuración simplificada ha logrado el bajo costo. El accionamiento central es adecuado para la transferencia "de transportador a transportador".
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Marco | Tapa del motor (1) | Tapa del motor (2) | Soporte de la polea | |
[M] Material | Aluminio | Aluminio | Acero bajo en carbón | Aluminio |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Pintura | Pintura | Pintura |
* Valores de referencia (pueden variar según el motor)
fabricante) (kg)
Ancho de la correa B (mm) | Distancia entre poleas L (mm) | |||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
50 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.6 | 9.6 | 10.6 |
100 | 7.2 | 8.7 | 10.3 | 11.8 | 13.4 | 14.9 |
150 | 8.7 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 15.9 | 17.7 |
200 | 10.4 | 12.7 | 15 | 17.3 | 19.6 | 21.9 |
250 | 12 | 14.6 | 17.2 | 19.8 | 22.4 | 25.1 |
300 | 14.7 | 17.1 | 19.5 | 21.9 | 24.3 | 26.7 |
400 | 16.1 | 20.4 | 24.9 | 29.3 | 33.7 | 37.9 |
Número de pieza | — | B | — | L | — | Motor | — | Especificación de la banda | — | Selección del fabricante del motor | ||||||
Salida | — | Voltaje | — | Especificación | — | Engranaje del engranaje | ||||||||||
SVKN | — | 100 | — | 1000 | — | 25 | — | T100 | — | IM | — | 25 | — | H | — | C |
Número de pieza | Ancho B (mm) Selección | Longitud L Incremento de 5 mm | Motor | Especificación de la banda | Selección del fabricante del motor [!]Los precios varían según el fabricante. | |||||||
Salida (W) | Voltaje (V) | Especificación | Relación de reducción del engranaje | |||||||||
SVKN | 50 100 150 200 250 | 390 to 3000 [ NG ]L ≥ 2005 no es seleccionable para motores de 6W | 6 25 40 60 90 | (Fase única) TA100 TA110 TA115 T200 TA200 TA220 TA230 | IM (Motor de velocidad constante) SCM (Motor de velocidad variable) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H (Especificaciones generales, verde) W (Especificaciones generales, blanco) G (para deslizamiento, verde) S (Para deslizamiento, blanco) D (para transferencia electrónica de piezas) F (Grado alimenticio, blanco) O (Resistente al aceite, azul marino) N (Grado alimenticio antiadherente, blanco) J (sin banda) * Para cinturones que no sean los anteriores, seleccione entre las especificaciones de la correa a continuación. | A (Motor Panasonic) B (Oriental Motor) C (motor taiwanés) * SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A. |
25 40 60 90 | (Tres fases) SA200 SA220 SA230 | IM (Motor de velocidad constante) | ||||||||||
300 400 | 40 60 90 | (Fase única) TA100 TA110 TA115 T200 TA200 TA220 TA230 | IM (Motor de velocidad constante) SCM (Motor de velocidad variable) | |||||||||
(Tres fases) SA200 SA220 SA230 | IM (Motor de velocidad constante) | [NG]5 a 9 no se aplica para el motor 6W | ||||||||||
50 100 150 200 250 300 400 | 6 25 40 60 90 | NV (sin motor) | NM (sin motor) | NH (sin reductor) | R (Sin motor, engranaje) |
Especificación de la banda | Banda estándar (solo precio del cuerpo) | Banda opcional 1 | Banda opcional 2 | Sin banda) |
Uso genera | H (verde), W (blanco), HG (verde) | — | HY (Amarillo verdoso), HBN (Azul cielo) | J (Sin banda) |
Para deslizamiento | G (verde), S (blanco) | — | — | |
Para transferencia inclinada | LG (Verde), LW (Blanco) | — | — | |
Tipo de agarre | — | GG (verde), GW (blanco) | GSN (Verde) | |
Resistente al aceite | O (Azul marino), OH (Verde), OG (Verde) | OW (Blanco) | ON (Blanco) | |
Grado alimenticio antiadherente | N (Blanco), NS (Blanco) | NB (azul cielo), NBG (verde lima), HH (verde), HW (blanco) | NWN (blanco), NSN (azul cielo), NGN (verde lima), HBG (verde), HBW (blanco), BW (blanco) | |
Grado alimenticio | F (Blanco) | KW (Blanco), KSB (Azul cielo), PHB (Azul cielo) | PHN (Azul cielo), PWN (Azul cielo), KWN (Blanco) | |
Conductor estático | D (Negro),DS (Negro) | — | DG (Negro) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SVKN-[50,100,150,200,250,300,400]-[390-2000/5]-[6,25,40,60,90]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[BW,D,DG,DS,F,G,GG,GSN,GW,H,HBG,HBN,HBW,HG,HH,HW,HY,J,KSB,KW,KWN,LG,LW,N,NB,NBG,NGN,NS,NSN,NWN,O,OG,OH,ON,OW,PHB,PHN,PWN,S,W]-[A,B,C,R] |
SVKN-[50,100,150,200,250,300,400]-[390-2000/5]-[6,25,40,60,90]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[BW,D,DG,DS,F,G,GG,GSN,GW,H,HBG,HBN,HBW,HG,HH,HW,HY,J,KSB,KW,KWN,LG,LW,N,NB,NBG,NGN,NS,NSN,NWN,O,OG,OH,ON,OW,PHB,PHN,PWN,S,W]-[A,B,C,R] |
SVKN-[50,100,150,200,250,300,400]-[390-2000/5]-[6,25,40,60,90]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[BW,D,DG,DS,F,G,GG,GSN,GW,H,HBG,HBN,HBW,HG,HH,HW,HY,J,KSB,KW,KWN,LG,LW,N,NB,NBG,NGN,NS,NSN,NWN,O,OG,OH,ON,OW,PHB,PHN,PWN,S,W]-[A,B,C,R] |
SVKN-[50,100,150,200,250,300,400]-[390-2000/5]-[6,25,40,60,90]-T[100,200]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[BW,D,DG,DS,F,G,GG,GSN,GW,H,HBG,HBN,HBW,HG,HH,HW,HY,J,KSB,KW,KWN,LG,LW,N,NB,NBG,NGN,NS,NSN,NWN,O,OG,OH,ON,OW,PHB,PHN,PWN,S,W]-[A,B,C,R] |
SVKN-[50,100,150,200,250,300,400]-[390-2000/5]-[6,25,40,60,90]-TA[100,110,115,200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[BW,D,DG,DS,F,G,GG,GSN,GW,H,HBG,HBN,HBW,HG,HH,HW,HY,J,KSB,KW,KWN,LG,LW,N,NB,NBG,NGN,NS,NSN,NWN,O,OG,OH,ON,OW,PHB,PHN,PWN,S,W]-[A,B,C,R] |
Cargando…
■ Características: la estructura aerodinámica ha logrado el bajo costo. La sección de accionamiento central es ajustable.
Transportador Máx. Carga(kg) | 15 | Velocidad de la correa(m/min) | 56.5 | Tipo de banda | Cinturones planos |
---|---|---|---|---|---|
Prevención de movimiento lateral | Polea de corona de prevención de serpenteo | Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) | 30 | Diámetro del rodillo impulsor(mm) | 50 |
Posición del módulo de accionamiento | Unidad central | Opción de interruptor inverso | Ninguno |
1. Elija el fabricante del motor antes de seleccionar cualquier alteración
2. Cuando se selecciona NA o WA, asegúrese de elegir la Altura de soporte [H] y la Distancia entre soportes [P]
3. Cuando se selecciona ANT, asegúrese de elegir la cantidad de tuercas [Q] y el tamaño de tornillo [M]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente