(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas guía del transportador: opción de superficie anodizada transparente u óxido negro

Ruedas locas para transportadores (? 22): imagen relacionada
Ruedas locas para transportadores (? 22): imagen relacionada 
· Materiales
TipoMaterialTratamiento de superficies
TBGAA2017Anodizado claro
TBGBS45C(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L
TBGA  
TBGB19-14
TipoDLℓ1Transportadores Aplicables
TBGA---CVSTN
TBGB19144CVSTC10
202414CVSTC20
* Especifique la alteración cuando el rodamiento necesita ser incorporado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TBGA
TBGB19-14
TBGB20-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSTN
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSTC
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSTC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Poleas, ruedas guía para transportador