(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de accionamiento del transportador: engranajes cónicos del transportador

Accesorios de accionamiento del transportador: engranajes cónicos del transportador

· Escribe: Engranaje para transportador
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de accionamiento del transportador: engranajes cónicos del transportador, consulte las secciones siguientes:

Engranajes de inglete para transportadores: imagen relacionada
Engranajes de inglete para transportadores: imagen relacionada
· Materiales
MaterialAcero al carbón 1045
Tratamiento de superficies(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-Posición del grifo
MITGB12N-6.5
Forma del orificio del ejeTipoDiámetro del agujero del eje PH7Posición roscada F Incremento de 0,5 mmM (alineación)MóduloNúmero de dientesTransportadores Aplicables
Orificio circular + roscado internoMITGA8N、10N、A10K、11N、12N6~841.030CVSMA
Chaveta + roscado internoMITGB
* Detalles del chavetero P.1256

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MITGA8N-[6-8/0.5]
MITGA10N-[6-8/0.5]
MITGA11N-[6-8/0.5]
MITGA12N-[6-8/0.5]
MITGAA10K-[6-8/0.5]
MITGB8N-[6-8/0.5]
MITGB10N-[6-8/0.5]
MITGB11N-[6-8/0.5]
MITGB12N-[6-8/0.5]
MITGBA10K-[6-8/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConfiguración del diámetro interior del eje. Diámetro del agujero del eje PH7 Toque la posición F
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Orificio circular + roscado interno8N6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Orificio circular + roscado interno10N6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Orificio circular + roscado interno11N6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Orificio circular + roscado interno12N6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Orificio circular + roscado interno10K6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Keyway Hole + Tap8N6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Keyway Hole + Tap10N6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Keyway Hole + Tap11N6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Keyway Hole + Tap12N6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Keyway Hole + Tap10K6 ~ 8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Engranaje para transportadores

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm