(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de poleas de transportadores integrados en el motor

Soportes de poleas de transportadores integrados en el motor
  • Descuento por volumen

· Perno tensor: ACB5-45
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de poleas de transportadores integrados con motor, consulte las secciones siguientes:

Soportes de polea para transportadores integrados de motor: imagen relacionada
Soportes de polea para transportadores integrados de motor: imagen relacionada
Soportes de polea para transportadores integrados de motor: imagen relacionada
Soportes de polea para transportadores integrados de motor: imagen relacionada
· Materiales
MaterialTratamiento de superficies
AluminioPintado

Especificaciones

Número de parte-No.-Derecha izquierda
PLHDM-B-L
TipoNo.Izquierda derechaTransportadores AplicablesTornillo TensorRodamientos
Número de parte del rodamientodDBDs min.Ds max.dh max.R max.
PLHDMB(Derecha) R (Izquierda) LCVSMAB6001ZZ122881416260.3
T(Derecha) R (Izquierda) LACB5-45

Modificaciones

Soportes de polea para transportadores integrados de motor: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PLHDM-A-L
PLHDM-A-R
PLHDM-B-L
PLHDM-B-R
PLHDM-T-L
PLHDM-T-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) Izquierda y derecha Lado para llevar y el lado para llevar Rodamiento N.° Perno de tensión
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSMBIzquierda-B686ZZ-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSMBDerecho-B686ZZ-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSMAIzquierdaLado de llevarB6001ZZ-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSMADerechoLado de llevarB6001ZZ-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSMAIzquierdaLado de Llevar-ACB5-45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSMADerechoLado de Llevar-ACB5-45