(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios transportadores - cubierta de soporte de cinta C

Accesorios transportadores - cubierta de soporte de cinta C

[Características] · Esta es una cubierta de soporte de correa para transportadores. · Los transportadores compatibles (número) son CVSFA, CVSFB y CVSSA. [Material]·SUS304.

Cubierta de soporte de correa C para transportadores: imagen relacionada
Cubierta de soporte de correa C para transportadores: imagen relacionada
Cubierta de soporte de correa C para transportadores: imagen relacionada
· Materiales
MaterialAcero inoxidable 304 t = 1.0
Tratamiento de superficies-

Especificaciones

Número de parte W L
CVBCC1-39-189
TipoNo.W 1 mm de incrementoL 1 mm de incrementoW1L1L2L3Transportadores Aplicables
CVBCC130~100160~2000W+24L+43L+62.9-CVSFA
2101~200W+29L+54.5L+74.4L-20.5CVSFB
3201~300W+29L+14L+33.9L-64CVSSA

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVBCC1-[30-300/1]-[160-2000/0.5]
CVBCC2-[30-300/1]-[160-2000/0.5]
CVBCC3-[30-300/1]-[160-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFA160 ~ 200030 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSFB160 ~ 200030 ~ 300
1 Pieza(s)

15 Días o más

10CVSSA160 ~ 200030 ~ 300