(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tamaño del motor: 60
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las piezas tensoras para transportadores: tensor de correa de transmisión, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | Acero al carbón 1018 |
[S] Tratamiento de superficie | Niquelado |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MTBTNS-CV-60 |
MTBTNS-CV-80 |
MTBTNS-SV-60 |
Cargando…
Número de parte | - | Tipo de transportador | - | Tamaño del motor |
MTBTNS | - | SV | - | 60 |
Número de parte | Tipo de transportador | Tamaño del motor | Salida (W) | Transportadores Aplicables |
MTBTNS | SV | 60 | 6 25 | SVKA SVKB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente