(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]·Placa de montaje de motor para transportadores. El material es SPCC.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
MOBP | Acero bajo en carbono C | Niquelado |
Número de parte | - | No. | Tamaño del motor | - | A | |
Tipo | ||||||
MOBP | - | SA | 60 | - | 146 |
Número de parte | Motor Tamaño | A | B | D | G | K | A través del orificio | Especificación (W) | Transportadores Aplicables | |||
Tipo | Forma Selección | N1 | N2 | N3 | ||||||||
MOBP | SA | 60 | 146 | 129 | 29 | 49.5 | 47 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | SVKA |
80 | 35 | 66.5 | 47 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 25 | SVKB | ||||
GA | 60 | 146 | 129 | 29 | 49.5 | 47 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | CVGA | |
80 | 35 | 66.5 | 47 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 25 | CVGB | ||||
GB | 60 | 189 | 150 | 26 | 49.5 | 51 | 6 | 5 | 6.4 | 6 | CVGC | |
80 | 35 | 66.5 | 51 | 6 | 6 | 6.4 | 25 | CVGD | ||||
90 | 37 | 73.5 | 51 | 6 | 7 | 6.4 | 40 | |||||
TB | 60 | 146 | 129 | 29 | 49.5 | 47 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | CVGTA | |
80 | 35 | 66.5 | 47 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 25 | |||||
TC | 80 | 189 | 150 | 35 | 66.5 | 51 | 6.5 | 5.5 | - | 25 | CVGTB | |
90 | 37 | 73.5 | 51 | 5.5 | 6.5 | - | 40 | |||||
TD | 60 | 113 | 118 | 29 | 49.5 | - | 4.5 | - | - | 6 | CVGTN | |
80 | 35 | 66.5 | - | 5.5 | - | - | 25 | CVGTN | ||||
CVGTP | ||||||||||||
TE | 90 | 169 | 118 | 37 | 73.5 | - | 6.5 | - | - | 40 | CVGTP | |
KN | 60 | 96 | 117 | 29 | 49.5 | - | 6 | - | - | 6 | SVKN, SVKR | |
80 | 35 | 66.5 | - | 6 | - | - | 25 | |||||
90 | 37 | 73.5 | - | 7 | - | - | 40 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente