(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de poleas transportadoras

Soportes de poleas transportadoras
  • Descuento por volumen

[Características]·Este es un soporte de polea para transportadores. [Material] · material de aluminio y SS400 están disponibles.

Soporte de polea para transportadores: imagen relacionada
Soporte de polea para transportadores: imagen relacionada
Soporte de polea para transportadores: imagen relacionada
Soporte de polea para transportadores: imagen relacionada
Soporte de polea para transportadores: imagen relacionada
Soporte de polea para transportadores: imagen relacionada
Soporte de polea para transportadores: imagen relacionada
[ ! ]Dibujar con L al final es el tipo inverso de R.

Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PLHDR-FEAluminioAnodizado claro
PLHDR-FFAluminioAnodizado claro
PLHD-TCAluminioPintura
PLHD-TDAluminioPintura
PLHD-PAAluminioAnodizado de oro
PLHD-FEAluminioAnodizado claro
PLHD-FFAluminioAnodizado claro

Especificaciones

Número de parte-Selección de forma-Derecha izquierda
PLHD
-FE-L

Número de parteSelección de formaDerecha izquierdaTransportadores Aplicables
PLHDRFE(Derecho) R
(Izquierda) L
CVGR 
CVGW
FFCVGN
CVGP
PLHDTCCVGTP
TDCVGTN
PACVSPA
FECVSFA
CVSFC
FFCVSFB
CVSFD
[ ! ]PLHDR se utiliza cuando se aplican alteraciones de HR, MR o WR a los transportadores correspondientes.
[ ! ]PLHD-FE, FF, TC y TD, que son productos moldeados, se proporcionan a un precio razonable.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PLHD-FE-L
PLHD-FE-R
PLHD-FF-L
PLHD-FF-R
PLHD-PA-L
PLHD-PA-R
PLHD-TC-L
PLHD-TC-R
PLHD-TD-L
PLHD-TD-R
PLHDR-FE-L
PLHDR-FE-R
PLHDR-FF-L
PLHDR-FF-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTransportador Aplicable (No.) Izquierda y derecha
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSFAIzquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSFADerecho
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSFBIzquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSFBDerecho
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSPAIzquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVSPADerecho
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTNIzquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTNDerecho
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTPIzquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGTPDerecho
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGR・CVGWIzquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGR・CVGWDerecho
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGN・CVGPIzquierda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10CVGN・CVGPDerecho

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm