(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de anclaje para extrusiones de aluminio - tipo de ahorro de espacio

Ancla para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
Ancla para extrusiones de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de fundición de aluminio 383.0

Especificaciones

Numero de parte
HFDANK6
Numero de parteMasa gExtrusión (Serie)Tuerca de tornillo
TipoNo.aplicableCantidadNuezCantidad
HFDANK6118HFS6CBM6-203HNTT6-63
8147HFS8CBM8-25HNTT8-8
* No aplicable a HFS8-45.
[ ! ]Tornillos y tuercas no están incluidos.

Modificaciones

Ancla para extrusiones de aluminio: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFDANK6
HFDANK6-SET
HFDANK6-SST
HFDANK8
HFDANK8-SET
HFDANK8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Acabado superficial Extrusión No. Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provisto6SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No provisto8SET (tornillo, juego de tuercas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

tipo de producto Ancla Tipo Anclajes para extrusiones de aluminio Material Aleación de fundición de aluminio 383.0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm