(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal (a prueba de alteraciones)

Llave hexagonal (a prueba de alteraciones)
  • Descuento por volumen

· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Material: Herramienta de acero

Llave hexagonal: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: aleación de acero para herramientas
Dureza [H]: 43 a 53HRC
[ S ] Tratamiento de superficies:
Revestimiento de cromato trivalente
 

Especificaciones

Número de parte
IBNP3-6
IBKPL3
Número de parteTornillo aplicableLdB
TipoNo.
IBKPL3M352161.22
4M458.520.51.32.5
5M566231.53
6M674291.84
8M885332.35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IBKPL3
IBKPL4
IBKPL5
IBKPL6
IBKPL8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlave inglesa B
(mm)
Tamaño de perno aplicable M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Herramienta de acero Unidad de Venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico