(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Placas de respaldo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas de respaldo para juntas flotantes, tipo de baja dureza, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies |
BPFJ | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | 28~33HRC | (Óxido negro) |
BPFJM | Niquelado electrolítico | ||
BPFJS | Acero inoxidable 304 | - | - |
Número de parte |
BPFJ10 |
Número de parte | A | G | B | G1 | K | C | |
Tipo | No. | ||||||
BPFJ BPFJM BPFJS | 6 | 38 | 26 | 16 | - | 4.5 | 2 |
8 | 43 | 30 | 20 | 5.5 | |||
10 | 50 | 35 | 24 | 7 | 3 | ||
14 | 60 | 45 | 32 | 16 | |||
18 | 75 | 55 | 38 | 20 | 10 | ||
22 | 90 | 65 | 48 | 25 | 12 | 4 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BPFJ6 |
BPFJ8 |
BPFJ10 |
BPFJ14 |
BPFJ18 |
BPFJ22 |
BPFJM6 |
BPFJM8 |
BPFJM10 |
BPFJM14 |
BPFJM18 |
BPFJM22 |
BPFJS6 |
BPFJS8 |
BPFJS10 |
BPFJS14 |
BPFJS18 |
BPFJS22 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Placa de apoyo | Alteración de AWC (corte de brida) | Ninguno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente