(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El control de los cilindros de aire, etc. se puede realizar de forma compacta.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
MSHRP3 |
MSHBP4 |
Número de parte | Dirección | Número de puertos | Nombre | Diámetro del agujero de conexión de tubería | Numero de Posiciones | Área seccional efectiva (mm 2 ) | Masa (g) | ||
Tipo | No. | IN / OUT | EX | ||||||
MSHRP | 3 | 3 | 3 | M5 | M5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 30 |
4 | 4 | 5 | 1.9 | 60 | |||||
MSHBP | 3 | 3 | 3 | 6A | Rc1/8 | Rc1/8 | 4.5 | 130 | |
4 | 4 | 5 | M5 | 5.5 | 160 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MSHBP3 |
MSHBP4 |
MSHRP3 |
MSHRP4 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Numero de Posiciones | 2 | Operación de cambio | Tipo de botón | Tipo de fontanería y dirección | Lado directo |
---|---|---|---|---|---|
Retención del estado de la operación | Spring-Return | Tipo de botón | Tipo de botón |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente