(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ajuste de mangueras: boquilla solamente (naranja)

Especificaciones

Número de parte-Tamaño de Rosca del Conector
AAJD2-1 
Número de parte-Boquilla 
HAKD2-A1 
Número de parte-Numero de enlaces 
HJD2-5 
Número de parteBoquilla
TipoManguera nominalFormaNo.
HAKD2A
B
C
D
M
1
2
3
31
2
3
41
2
3
[ ! ]Para obtener detalles de dimensión, consulte la página izquierda.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HAKD2-A1
HAKD2-A2
HAKD2-A3
HAKD2-B1
HAKD2-B2
HAKD2-B3
HAKD2-C1
HAKD2-C2
HAKD2-D1
HAKD2-M1
HAKD2-M2
HAKD3-A1
HAKD3-A2
HAKD3-A3
HAKD3-D1
HAKD4-A1
HAKD4-A2
HAKD4-A3
HAKD4-B1
HAKD4-B2
HAKD4-B3
HAKD4-D1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de manguera
(φ)
Forma de boquilla No Diámetro nominal de la manguera compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)A12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)A22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)A32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)B12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)B22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)B32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)C12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)C22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)D12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(6.3)M22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(8.5)A13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(8.5)A23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(8.5)A33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(8.5)D13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(12.7)A14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(12.7)A24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(12.7)A34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(12.7)B14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(12.7)B24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(12.7)B34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104(12.7)D14

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Manguera de ajuste Ajuste de piezas de manguera Boquilla solamente

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico