(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cubiertas Gibs - métricas

Cubiertas Gibs - métricas
  • Desengrasante

· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: Niquelado químico endurecido
· Dureza: HV500 or more

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Cubiertas Gib: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[S] Tratamiento de superficie: niquelado electrolítico endurecido
[H] Dureza: HV500 ~

Especificaciones

Número de parte-A-S
SGRA40-50-12

Número de parte-A-T
SGCB40
-
50

-
5

Número de parteATXYN
TipoB
SGCB40405

9

12
7284.5
50
505010365.5
60
60601046
80
100
808015606.5
100
120

Modificaciones

Cubiertas Gib: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGCB40-[40,​50]-[5,​9,​12]
SGCB50-[50,​60]-[5,​9,​12]
SGCB60-[60,​80,​100]-[5,​9,​12]
SGCB80-[80,​100,​120]-[5,​9,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión B
(mm)
Longitud A
(mm)
Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

104040 ~ 505 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

105050 ~ 605 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

106060 ~ 1005 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

108080 ~ 1205 ~ 12

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cubiertas Gib: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Niquelado Electroless Endurecido Dureza HV500 ~

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico