(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de transportador: Recto
· Especificación: Estándar
· Tipo de extrusión: Tipo doblado hacia adentro
· Escribe: Cuerpo principal de la rueda
· Posicionamiento de ruedas: Pista única
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CROCU24
Número de parte |
CROS25 CRONU30 |
Número de parte | L | |||
Tipo | Rueda Cantidad | P=30 | P=35 | |
2 | (58) | (68) | ||
3 | (88) | (103) | ||
4 | (118) | (138) | ||
Con tuercas generales CRONF (Acero) CRON (Acero) CROC (Acero + cromado duro) CROS (Acero inoxidable) CROJ (Plástico) CROJS (Rodillo de plástico/Marco de acero inoxidable) CRONFB (Acero con soportes) | Con tuercas en U CRONFU (Acero) CRONU (Acero) CROCU (Acero + cromado duro) CROSU (Acero inoxidable) | 5 | (148) | (173) |
6 | (178) | (208) | ||
7 | (208) | (243) | ||
8 | (238) | (278) | ||
9 | (268) | (313) | ||
10 | (298) | (348) | ||
11 | (328) | (383) | ||
12 | (358) | (418) | ||
13 | (388) | (453) | ||
14 | (418) | (488) | ||
15 | (448) | (523) | ||
16 | (478) | (558) | ||
17 | (508) | (593) | ||
18 | (538) | (628) | ||
19 | (568) | (663) | ||
20 | (598) | (698) | ||
21 | (628) | (733) | ||
22 | (658) | (768) | ||
23 | (688) | (803) | ||
24 | (718) | (838) | ||
25 | (748) | (873) | ||
26 | (778) | (908) | ||
27 | (808) | (943) | ||
28 | (838) | (978) | ||
29 | (868) | (1013) | ||
30 | (898) | (1048) | ||
31 | (928) | (1083) | ||
32 | (958) | (1118) | ||
33 | (988) | (1153) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CROCU24 |
Cargando…
Tipo de transportador | Recto | Tipo | Cuerpo del transportador de rueda | Aplicación | Para transportar artículos pequeños / Carga media |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de extrusión | Tipo curvado hacia adentro | Especificaciones | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CROCU24 de la serie Portadores de rodillos - rodillos fresados, 7 o 9 mm de ancho.
Número de Parte |
---|
CROCU13 |
CROCU14 |
CROCU15 |
CROCU25 |
CROCU26 |
CROCU27 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente