(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portadores de rodillos - rodillos fresados, 7 o 9 mm de ancho (Números de pieza)

Portadores de rodillos - rodillos fresados, 7 o 9 mm de ancho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Portadores de rodillos - rodillos fresados, 7 o 9 mm de ancho
  • Portadores de rodillos - rodillos fresados, 7 o 9 mm de ancho
  • Descuento por volumen

· Tipo de transportador: Recto
· Especificación: Estándar
· Tipo de extrusión: Tipo doblado hacia adentro
· Escribe: Cuerpo principal de la rueda
· Posicionamiento de ruedas: Pista única

  • Componentes inCAD

Portarrodillos - 7 a 9 mm de ancho: Related Image

Portarrodillos - 7 a 9 mm de ancho: Related Image

Especificaciones

Número de parte
CROS25
CRONU30

 

Número de parteL
TipoRueda
Cantidad
P=30P=35
  2(58)(68)
 3(88)(103)
4(118)(138)
Con tuercas generales

CRONF
(Acero)

CRON
(Acero)

CROC
(Acero + cromado duro)

CROS
(Acero inoxidable)

CROJ
(Plástico)

CROJS
(Rodillo de plástico/Marco de acero inoxidable)

CRONFB
(Acero con soportes)
Con tuercas en U

CRONFU
(Acero)

CRONU
(Acero)

CROCU
(Acero + cromado duro)

CROSU
(Acero inoxidable)
5(148)(173)
6(178)(208)
7(208)(243)
8(238)(278)
9(268)(313)
10(298)(348)
11(328)(383)
12(358)(418)
13(388)(453)
14(418)(488)
15(448)(523)
16(478)(558)
17(508)(593)
18(538)(628)
19(568)(663)
20(598)(698)
21(628)(733)
22(658)(768)
23(688)(803)
24(718)(838)
25(748)(873)
26(778)(908)
27(808)(943)
 28(838)(978)
29(868)(1013)
  30(898)(1048)
31(928)(1083)
32(958)(1118)
33(988)(1153)
[ ! ] Para peso de carga, 30 kgf (294 N) por rueda para rodillos fresados.

Modificaciones

Roller Carriers - 7~9mm Width:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CRONFU5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la superficie de la rueda Ancho de rueda W
(mm)
Capacidad de carga de la rueda (por rueda)
(kgf)
Rueda OD D
(mm)
Paso de rueda P
(mm)
Tratamiento de superficie de rueda Material del marco Tratamiento de superficie del marco Altura de forma externa H
(mm)
Longitud del transportador L
(mm)
Número de ruedas
(pieza)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero9302530Cromado trivalente[Acero] AceroCromado trivalente29.51485Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de transportador Recto Tipo Cuerpo del transportador de rueda Aplicación Para transportar artículos pequeños / Carga media
Tipo de extrusión Tipo curvado hacia adentro Especificaciones Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CRONFU5 de la serie Portadores de rodillos - rodillos fresados, 7 o 9 mm de ancho.

Products like this...

Número de Parte
CROCU13
CROCU14
CROCU15
CRONFU6
CRONFU7
CRONFU8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la superficie de la rueda Ancho de rueda W
(mm)
Capacidad de carga de la rueda (por rueda)
(kgf)
Rueda OD D
(mm)
Paso de rueda P
(mm)
Tratamiento de superficie de rueda Material del marco Tratamiento de superficie del marco Altura de forma externa H
(mm)
Longitud del transportador L
(mm)
Número de ruedas
(pieza)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero9302535Cromado duro[Acero] AceroCromado trivalente29.545313Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero9302535Cromado duro[Acero] AceroCromado trivalente29.548814Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero9302535Cromado duro[Acero] AceroCromado trivalente29.552315Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero9302530Cromado trivalente[Acero] AceroCromado trivalente29.51786Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero9302530Cromado trivalente[Acero] AceroCromado trivalente29.52087Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero9302530Cromado trivalente[Acero] AceroCromado trivalente29.52388Ninguno