(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de tope roscados (estándar), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Superficie Tratamiento | |
Rosca gruesa | Hilo fino | ||
SNTBB | SSTXB | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) |
SNTBM | SSTBM | Niquelado electrolítico | |
SNTBS | SSTBS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | H |
SNTBM8 SSTBS10 | - - | 12 20 |
Número de parte | H Incremento de 1 mm | H1 | T | MxPitch | L | P1 | d1 | d2 | ℓ1 | |||
Tipo | M | Rosca gruesa | Hilo fino | |||||||||
(Grueso) SNTBB SNTBM SNTBS | (Fino) SSTXB SSTBM SSTBS | 4 | 5~20 | 5 | 8 | 4x0.7 | 4x0.5 | 22 | 14 | 6 | 3.5 | 3.5 |
5 | 5~20 | 5 | 10 | 5x0.8 | 5x0.5 | 30 | 18 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||
6 | 6~20 | 6 | 10 | 6x1.0 | 6x0.75 | 30 | 20 | |||||
8 | 8~20 | 8 | 12 | 8x1.25 | 8x0.75 | 32 | 20 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
10 | 10~20 | 10 | 16 | 10x1.5 | 10x1.0 | 38 | 22 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||
12 | 12~25 | 12 | 16 | 12x1.75 | 12x1.0 | 38 | 22 | |||||
16 | 15~30 | 15 | 19 | 16x2.0 | 16x1.5 | 50 | 32 | 14 | 9 | 9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SNTBB4-[5-20/1] |
SNTBB5-[5-20/1] |
SNTBB6-[6-20/1] |
SNTBB8-[8-20/1] |
SNTBB10-[10-20/1] |
SNTBB12-[12-25/1] |
SNTBB16-[15-30/1] |
SNTBM4-[5-20/1] |
SNTBM5-[5-20/1] |
SNTBM6-[6-20/1] |
SNTBM8-[8-20/1] |
SNTBM10-[10-20/1] |
SNTBM12-[12-25/1] |
SNTBM16-[15-30/1] |
SNTBS4-[5-20/1] |
SNTBS5-[5-20/1] |
SNTBS6-[6-20/1] |
SNTBS8-[8-20/1] |
SNTBS10-[10-20/1] |
SNTBS12-[12-25/1] |
SNTBS16-[15-30/1] |
SSTBM4-[5-20/1] |
SSTBM5-[5-20/1] |
SSTBM6-[6-20/1] |
SSTBM8-[8-20/1] |
SSTBM10-[10-20/1] |
SSTBM12-[12-25/1] |
SSTBM16-[15-30/1] |
SSTBS4-[5-20/1] |
SSTBS5-[5-20/1] |
SSTBS6-[6-20/1] |
SSTBS8-[8-20/1] |
SSTBS10-[10-20/1] |
SSTBS12-[12-25/1] |
SSTBS16-[15-30/1] |
SSTXB4-[5-20/1] |
SSTXB5-[5-20/1] |
SSTXB6-[6-20/1] |
SSTXB8-[8-20/1] |
SSTXB10-[10-20/1] |
SSTXB12-[12-25/1] |
SSTXB16-[15-30/1] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente