(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de soporte de husillo - redondo, lado fijo

Unidades de soporte de husillo - redondo, lado fijo
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Unidades de rodamientos dedicadas para pasos de cuerda de tornillo. Se puede seleccionar de acuerdo con la carga axial admisible. El lado de soporte se puede comprar en un conjunto agregando -SET al realizar el pedido.

  • Componentes inCAD
Unidades de soporte de husillo de avance - redondas - tipo de rodamiento radial de lado fijo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ]
Accesorios
Apoyo
Unidad
Conjunto lateral de soporte
Unidad de apoyo
Cuerpo principal
Unidad de apoyo
Juego de placa de parada
Juego de montaje de indicador de posición compactoPosición grande
Conjunto de montaje de indicador
③Cuerpo principal(2) Placa de tope
Juego
(3) Collar(4) Tuerca de cojinete
No incluidoMRWZMRWZ-SMRWZ-CPMRWZ-LPAcero al carbono 1045Acero al carbón 1018Acero al carbón 1018Acero al carbón 1018(Óxido negro)Palanca de sujeción
IncluidoMRWZ-SETMRWZ-S-SETMRWZ-CP-SETMRWZ-LP-SET

Especificaciones

Número de parte
MRWZ15
MRWZ-CP15-SET
Número de parteLHFDAA1CBd1d2hR(ℓ)(ℓ1)(ℓ2)GETuerca de cojinetePalanca de sujeciónTipo de rodamientoCarga axial admisible (N)
TipoQ
MRWZ (-SET)
MRWZ-S (-SET)
MRWZ-CP (-SET)
MRWZ-LP (-SET)
82281428455335353.46.54172.325.756.56BNR8CLDFC4-7-M608ZZCNM1300
10241634525442424.584.51829.27.58BNR106000ZZCNM2300
12365444448.510BNR126001ZZCNM2600
1527101740636350525.59.55.52034.29.512BNR156002ZZCNM2900

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MRWZ8
MRWZ8-SET
MRWZ10
MRWZ10-SET
MRWZ12
MRWZ12-SET
MRWZ15
MRWZ15-SET
MRWZ-CP8
MRWZ-CP8-SET
MRWZ-CP10
MRWZ-CP10-SET
MRWZ-CP12
MRWZ-CP12-SET
MRWZ-CP15
MRWZ-CP15-SET
MRWZ-LP12
MRWZ-LP12-SET
MRWZ-LP15
MRWZ-LP15-SET
MRWZ-S8
MRWZ-S8-SET
MRWZ-S10
MRWZ-S10-SET
MRWZ-S12
MRWZ-S12-SET
MRWZ-S15
MRWZ-S15-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del eje, lado de soporte (ID del rodamiento)
(Ø)
Carga axial permitida (solo lado fijo)
(N)
Dimensión Q
(φ)
Conjunto, Lista de piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813008Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813008Lado fijo + Lado de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Lado fijo + Lado de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Lado fijo + Lado de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Lado fijo + Lado de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813008Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813008Lado fijo + Lado de soporte + Juego de placa de parada con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Lado fijo + Lado de soporte + Juego de placa de parada con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Lado fijo + Lado de soporte + Juego de placa de parada con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Lado fijo + Lado de soporte + Juego de placa de parada con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar indicador de posición grande
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope con función para montar el indicador de posición grande
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar indicador de posición grande
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope con función para montar el indicador de posición grande
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813008Conjunto de placa fija de parada lateral +
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813008Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Conjunto de placa fija de parada lateral +
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Conjunto de placa fija de parada lateral +
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Conjunto de placa fija de parada lateral +
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Lado fijo A Redondo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm