(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Espaciadores - Endurecidos, con longitud configurable (20-100mm).

Espaciadores - Endurecidos, con longitud configurable (20-100mm).
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Se agrega <Nuevo> 1045 con cromado negro a baja temperatura. [6/30/2023]
· Forma: Derecho
· Estilo de perforación: Derecho
· Cantidad: Única pieza
· Tolerancia del diámetro exterior: 0 to -0.2
· Tolerancia del diámetro interior: +0.3 to +0.1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Collares - clase estándar / clase de precisión - seleccionable/configurable: imagen relacionada
· Materiales
Número de pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
Tipo dimensión L configurableDimensión configurable
Grado estándarGrado de precisiónGrado estándarGrado de precisión
NCLCHASHFNCLCHFASAcero al carbono 1045-45~50HRC
NCLBHASCFNCLBHFASC(Óxido negro)
NCLMHPASCFNCLMHFPASCNiquelado sin electrolítico
--FNCSKFASKAcero O1 para herramientas-55HRC
FNCSKBFASKB(Óxido negro)
FNCSKMFASKMNiquelado sin electrolítico
NCLSSHSASCHFNCLSHFSASCH440C o 420 acero inoxidable-45~50HRC
[ ! ]Dependiendo del grosor y la longitud, el tipo endurecido de acero al carbón 1045 puede ser inferior a 45HRC.
[ ! ]El tipo de acero inoxidable endurecido puede decolorarse debido al endurecimiento.
 

Especificaciones

Número de parte-D-L
NCLCH10-20-50.5
Número de parte-V-D-L
FNCLCH-V10.5-D19.5-L50.5
■ Dimensión L configurable - Grado estándar / Grado de precisión -
Número de parteDL
Incremento de 0.1 mm
TipoV
- Grado estándar -
NCLCH
NCLBH
NCLMH
NCLSSH

- Grado de precisión -
ASH
ASC
PASC
SASCH
2            456810            10.0~16.0
 3            5681012           10.0~25.0
           25.1~50.0
  456          (6)8101213141516       10.0~25.0
[ ! ](6)->Aplicable to V4.25.1~50.0
          2025     10.0~25.0
               25.1~50.0
     81012         (10)(12)(13)(14)1516       10.0~25.0
           25.1~50.0
           50.1~75.0
[ ! ](10) -> Aplicable a V8. [! ] (12 13 14) -> Aplicable a V8, 1075.1~100.0
     81012151620                   10.0~25.0
          (20)25     25.1~50.0
                 50.1~75.0
[ NG ](20) -> No aplicable a V20.75.1~100.0
     8101215162025             3035   10.0~25.0
               25.1~50.0
               50.1~75.0
               75.1~100.0
      10121516202530              40506010.0~25.0
              25.1~50.0
              50.1~75.0
              75.1~100.0
■ Dimensión configurable - Grado estándar / Grado de precisión -
Número de parteV
Incremento de 0,5 mm (V3 o más)
DL
Incremento de 0.1 mm
- Grado estándar -
FNCLCH
FNCLBH
FNCLMH
FNCSK
FNCSKB
FNCSKM
FNCLSH

- Grado de precisión -
FAS
FASC
FPASC
FASK
FASKB
FASKM
FSASCH
(Selección)

2.0

2.6




(Incremento de 0,5 mm)

3.0~90.0
4.0~10.0
(Incremento de 0,5 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
10.5~20.0
(Incremento de 0,5 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
21~30
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
31~40
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
41~50
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
51~60
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
61~80
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
81~100
(Incremento de 1 mm)
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
[ ! ]Límites de mecanizado del grosor del collar y la longitud total
10.0≤L≤50.0 -> (DV)/2≥1
50.1≤L≤100.0 -> (DV)/2≥3
[ ! ]Límites de mecanizado del grosor del collar y la longitud total (Material: acero para herramientas O1)
4≤D≤10-> V≤D-2 61≤D≤80-> V≤D-8
10.5≤D≤30-> V≤D-4 81≤D≤100-> V≤D-10
31≤D≤60-> V≤D-6

Modificaciones

Collares - Clase estándar / Clase de precisión - Seleccionable/Configurable: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASC2-4-[7.5-10/0.1]
ASC2-5-[7.5-10/0.1]
ASC2-6-[7.5-10/0.1]
ASC2-8-[7.5-10/0.1]
ASC2-10-[7.5-10/0.1]
ASC2-[4,​5,​6,​8,​10]-[7.5-10/0.1]
ASC3-5-[7.5-10/0.1]
ASC3-6-[7.5-10/0.1]
ASC3-8-[7.5-10/0.1]
ASC3-10-[7.5-10/0.1]
ASC3-12-[7.5-10/0.1]
ASC3-[5,​6,​8,​10,​12]-[7.5-10/0.1]
ASC4-6-[7.5-10/0.1]
ASC4-8-[7.5-10/0.1]
ASC4-10-[7.5-10/0.1]
ASC4-12-[7.5-10/0.1]
ASC4-13-[7.5-10/0.1]
ASC4-14-[7.5-10/0.1]
ASC4-15-[7.5-10/0.1]
ASC4-16-[7.5-10/0.1]
ASC4-20-[7.5-10/0.1]
ASC4-25-[7.5-10/0.1]
ASC4-[6,​8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[7.5-10/0.1]
ASC5-8-[7.5-10/0.1]
ASC5-10-[7.5-10/0.1]
ASC5-12-[7.5-10/0.1]
ASC5-13-[7.5-10/0.1]
ASC5-14-[7.5-10/0.1]
ASC5-15-[7.5-10/0.1]
ASC5-16-[7.5-10/0.1]
ASC5-20-[7.5-10/0.1]
ASC5-25-[7.5-10/0.1]
ASC5-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[7.5-10/0.1]
ASC6-8-[7.5-10/0.1]
ASC6-10-[7.5-10/0.1]
ASC6-12-[7.5-10/0.1]
ASC6-13-[7.5-10/0.1]
ASC6-14-[7.5-10/0.1]
ASC6-15-[7.5-10/0.1]
ASC6-16-[7.5-10/0.1]
ASC6-20-[7.5-10/0.1]
ASC6-25-[7.5-10/0.1]
ASC6-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-7.5
ASC6-[8,​10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[7.5-10/0.1]
ASC8-10-[7.5-10/0.1]
ASC8-12-[7.5-10/0.1]
ASC8-13-[7.5-10/0.1]
ASC8-14-[7.5-10/0.1]
ASC8-15-[7.5-10/0.1]
ASC8-16-[7.5-10/0.1]
ASC8-20-[7.5-10/0.1]
ASC8-25-[7.5-10/0.1]
ASC8-30-[7.5-10/0.1]
ASC8-35-[7.5-10/0.1]
ASC8-[10,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35]-[7.5-10/0.1]
ASC10-12-[7.5-10/0.1]
ASC10-13-[7.5-10/0.1]
ASC10-14-[7.5-10/0.1]
ASC10-15-[7.5-10/0.1]
ASC10-16-[7.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
Material Acabado superficial Grosor / Tolerancia de longitud Dureza
(HRC)
Exactitud
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-210 ~ 16[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-210 ~ 16[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-210 ~ 16[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-210 ~ 16[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-210 ~ 16[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 ~ 10210 ~ 16[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-310 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-310 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-310 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-310 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-310 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

105 ~ 12310 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 ~ 25410 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 ~ 25510 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 ~ 2567.5[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

108 ~ 25610 ~ 50[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010 ~ 35810 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1010 ~ 100[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado0~-0.145 a 50HRCGrado estándar

Cargando…

 

Información básica

A Recto Bore Style Recto Tolerancia de diámetro exterior 0~-0.2
Tolerancia de diámetro interno +0.3~+0.1 Cantidad Vendido por unidad individual Dimensiones Método configurable Dimensión configurable