(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, de sujeción corta.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, de sujeción corta.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Aluminio
· Desalineación permitida: Angular, excentricidad
· Característica: Momento de inercia bajo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los acoplamientos - Oldham, tornillo de fijación azul/sujeción/sujeción corta verde, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Acoplamientos - Oldham, tornillo de fijación azul / sujeción / sujeción corta verde: imagen relacionada


· Materiales
Partes[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
CuboAleación de aluminioAnodizado claroTornillo de cabeza hueca hexagonal
EspaciadorPoliacetal

Especificaciones

Número de piezaDiámetro del perforación del eje d 1Diámetro del perforación del eje d 2
CPOCG1635
[ ! ] Los espaciadores están disponibles por separado >> haga clic aquí
Número de piezad1, d2 (d1≤d2)d 3Lt FATornillo de fijación/tornillo de sujeción
TipoDMPar torque (Nm)
CPOCG12345           614.952.54M20.5
163456          82173.55M2.51
20  566.3578       1022.16.5
25    6.3578 10     1427.2849M31.5
32      8 10111214  1833.310511M42.5
[ ! ] * El espaciador de D40 es negro.
Número de piezaTorque permitido (N⋅m)Desalineado angular (°)Desalineación lateral (mm)Constante de resorte torsional estático (N m/rad)Velocidad rotacional máxima (r / min)Momento de inercia (kg · m2 )Masa (g)
TipoD
CPOCG120.220.69520007.1 × 10-83
160.4130390003 × 10-78
200.71.347310007.4 × 10-713
251.21.585250002.2 × 10-624
322.82190190007.3 × 10-648
[!] El par permitido varía según la temperatura. Haga clic aquí

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
Cantidad1 to 910 to 1213, 1415 to 19
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Acoplamientos - Oldham, tornillo de fijación azul / sujeción / sujeción corta verde: imagen relacionada

Más información

Acoplamientos - Oldham, tornillo de fijación azul / sujeción / sujeción corta verde: imagen relacionada

Información Técnica

Dimensiones del chavetero

Diámetro del orificio del eje
d1, d2
bt Nominación clave. Dimensión
bxh
DimensiónToleranciaDimensiónTolerancia
6-7.92±0.01251.0 +0.1
0
2 × 2
8-1031.43 × 3
10.1-124±0.01501.84 × 4
12.1-1752.35 × 5
17.1-2062.86 × 6

Información de Soporte

Tipo de acoplamiento MISUMI

Tipo de acoplamientotipo de discoCon tipo hendiduratipo viejotipo de mandíbulaTipo de fuelletipo rígidoTipo de juntas universalesTipo de acoplamientos de cadena
Foto
Diámetro del orificio del eje⌀2-60 mm⌀1.5-35 mm⌀1-47 mm⌀3-60 mm⌀0-62 mm⌀3-35 mm⌀1-60 mm⌀14-55 mm
recomendación de mortor* Servo motor
* Motores paso a paso
* Servo motor
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Motores paso a paso* Servo motor
* Motores paso a paso
* Motores paso a paso
* Mortero de uso general
* Mortero de uso general
Torque0.15-800 N⋅m0.05-35 N⋅m0.06-352 N⋅m0.31-1,350 N⋅m0.3-500 N⋅m0.3-206 N⋅m0.25-495 N⋅m100-2,372 N⋅m
Cero reacciónExcelenteExcelenteIneficienteIneficienteBienExcelenteIneficienteIneficiente
Desalineación angular permitidaBienBienExcelenteRazonableExcelenteIneficienteExcelenteRazonable
Desalineación lateral permitidaRazonableRazonableExcelenteRazonableRazonableIneficienteIneficienteRazonable
Desalineación axialBienRazonableBienIneficienteExcelenteIneficienteIneficienteIneficiente
Ver todas las opcionesHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquíHaga clic aquí

Para más detalles sobre cada tipo de acoplamiento haga clic aquí

Características

Acoplamientos Oldham

Fácil de instalar con grandes características de tolerancia de desalineación angular/lateral.

  • Espaciadores diseñados para flexionarse y deslizarse para permitir desalineaciones.
  • Rangos de margen de desalineación más amplios en comparación con los otros tipos, lo que facilita el ajuste para la instalación.
  • El tipo de alta rigidez tiene material espaciador de bronce en lugar de resina y tiene una capacidad de torsión 2 veces mayor que el tipo convencional.
  • Modelo que ahorra espacio, hasta un 17% más corto en longitud, lo que contribuye a diseños de máquinas que ahorran espacio.

Precauciones

Use precauciones

  • Asegúrese de mantener la desalineación dentro del rango permitido y evite una torsión excesiva. De lo contrario, la vida útil del acoplamiento se reducirá considerablemente debido a la deformación plástica.
  • Para su seguridad, cubra las partes giratorias del equipo con una cubierta protectora.
  • Si el elemento de acoplamiento genera ruidos metálicos anormales, apague inmediatamente el equipo e identifique la causa. Dichos ruidos pueden ser una indicación de una alineación inadecuada, interferencia del eje o un tornillo flojo.
  • Para aplicaciones con una gran fluctuación de carga, aplique un agente adhesivo en los tornillos del acoplamiento para evitar que se aflojen. Alternativamente, seleccione un acoplamiento de mayor tamaño/capacidad de carga.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPOCG12-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
CPOCG12-[3,​4,​5]-RDC[3-5/0.1]
CPOCG12-LDC[3-5/0.1]-[3,​4,​5]
CPOCG12-LDC[3-5/0.1]-RDC[3-5/0.1]
CPOCG16-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
CPOCG16-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-6/0.1]
CPOCG16-LDC[3-6/0.1]-[3,​4,​5,​6]
CPOCG16-LDC[3-6/0.1]-RDC[3-6/0.1]
CPOCG20-[5,​6,​6.35,​7,​8]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPOCG20-[5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[5-8/0.1]
CPOCG20-LDC[5-8/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8]
CPOCG20-LDC[5-8/0.1]-RDC[5-8/0.1]
CPOCG25-[6.35,​7,​8,​10]-[6.35,​7,​8,​10]
CPOCG25-[6.35,​7,​8,​10]-RDC[6.35-10/0.01]
CPOCG25-LDC[6.35-10/0.01]-[6.35,​7,​8,​10]
CPOCG25-LDC[6.35-10/0.01]-RDC[6.35-10/0.01]
CPOCG32-[8,​10,​11,​12,​14]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPOCG32-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[7-14/0.1]
CPOCG32-LDC[7-14/0.1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPOCG32-LDC[7-14/0.1]-RDC[7-14/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
ID del eje d1 Cambiar diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 0.1 mm ID del eje d2 Cambiar diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 0.1 mm
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.003 ~ 53 ~ 51214.90.2520000.41~1.00.67.1×10-8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.003 ~ 5-1214.90.2520000.41~1.00.67.1×10-8-3 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-3 ~ 51214.90.2520000.41~1.00.67.1×10-83 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--1214.90.2520000.41~1.00.67.1×10-83 ~ 53 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.003 ~ 63 ~ 616210.4390000.41~1.013×10-7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.003 ~ 6-16210.4390000.41~1.013×10-7-3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-3 ~ 616210.4390000.41~1.013×10-73 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--16210.4390000.41~1.013×10-73 ~ 63 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.005 ~ 85 ~ 82022.10.7310001.1~3.01.37.4×10-7--
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.005 ~ 8-2022.10.7310001.1~3.01.37.4×10-7-5 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00-5 ~ 82022.10.7310001.1~3.01.37.4×10-75 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.05~1.00--2022.10.7310001.1~3.01.37.4×10-75 ~ 85 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006.35 ~ 106.35 ~ 102527.21.2250001.1~3.01.52.2×10-6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.006.35 ~ 10-2527.21.2250001.1~3.01.52.2×10-6-6.35 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-6.35 ~ 102527.21.2250001.1~3.01.52.2×10-66.35 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--2527.21.2250001.1~3.01.52.2×10-66.35 ~ 106.35 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.008 ~ 148 ~ 143233.32.8190001.1~3.027.3×10-6--
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.008 ~ 14-3233.32.8190001.1~3.027.3×10-6-7 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00-8 ~ 143233.32.8190001.1~3.027.3×10-67 ~ 14-
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.01~3.00--3233.32.8190001.1~3.027.3×10-67 ~ 147 ~ 14
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje d1
(mm)
Para tamaño de eje d2
(mm)
O.D. D
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
ID del eje d1 Cambiar diámetro del orificio [LDC] especificado en incrementos de 0.1 mm ID del eje d2 Cambiar diámetro del orificio [RDC] especificado en incrementos de 0.1 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nombre de la serie Tipo Oldham Desalineación permitida Angular / Excentricidad Aplicación Estándar
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000 Características Bajo momento de inercia Material del cuerpo Aluminio
Categoría Acoplamiento del cuerpo principal Desalineación angular permitida(deg) 2 Material de la parte de amortiguación Poliacetal
Temperatura de operación(℃) -20::80

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico