(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranajes de cremallera: templados por inducción, ángulo de presión de 20°, posición del orificio configurable

Engranajes de cremallera: templados por inducción, ángulo de presión de 20°, posición del orificio configurable

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Nuevo: Se añaden tipos configurables de longitud (incremento de 1 mm). [junio de 2023]
Engranajes de cremallera con dientes endurecidos que proporcionan excelente resistencia, resistencia a la abrasión y alta precisión.

  • Componentes inCAD
Engranajes de cremallera endurecidos por inducción - Tierra, posición configurable del orificio Tipo - Ángulo de presión 20 grados. Módulo 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
RGEAHLAcero al carbón 1045(Óxido negro)Dientes endurecidos por inducción
45~55HRC
[ ! ]Dientes y agujeros Las superficies mecanizadas no tienen tratamiento de superficie.

Especificaciones

Número de parte-Nominal-Maquinado de orificios-Posición del agujero (primero)-Posición del agujero (segundo)-Posición del agujero (tercera)
RGEAHL1.0-500- ST-A50-B100-C200
RGEAHL2.0-500- Z-A200
Precisión: error de tono acumulado (µm)
MóduloNominal
300500
1.0~1.53235
2.0~3.0-39
Número de parteNominalMaquinado de orificiosPosición del agujero ABC 1 mm IncrementoNúmero de dientes efectivosLongitud total LP (tono)WHhM (grueso)d1d2Z1
TipoMódulo
RGEAHL1.0 300A
(Orificio roscado inferior)
ST
(Orificio roscado lateral)
Z
(Avellanado lateral)
5~29395298.453.142101211M33.56.53.5
5005~494159499.51
1.5 3005~29163296.884.712152018.5M44.584.5
5005~493106499.51
2.0 5006~49079496.376.283202523M55.59.55.5
2.5 5006~48863494.87.854253027.5M55.59.55.5
3.0 5006~49253499.519.424303532M55.59.55.5

Modificaciones

Engranajes de cremallera endurecidos por inducción - Tierra, posición configurable del orificio Tipo - Ángulo de presión 20 grados. Módulo 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGEAHL1.0-300-A-A[5-293/1]
RGEAHL1.0-300-ST-A[5-293/1]
RGEAHL1.0-300-Z-A[5-293/1]
RGEAHL1.0-500-A-A[5-494/1]
RGEAHL1.0-500-ST-A[5-494/1]
RGEAHL1.0-500-Z-A[5-494/1]
RGEAHL1.5-300-A-A[5-291/1]
RGEAHL1.5-300-ST-A[5-291/1]
RGEAHL1.5-300-Z-A[5-291/1]
RGEAHL1.5-500-A-A[5-493/1]
RGEAHL1.5-500-ST-A[5-493/1]
RGEAHL1.5-500-Z-A[5-493/1]
RGEAHL2.0-500-A-A[5-490/1]
RGEAHL2.0-500-ST-A[5-490/1]
RGEAHL2.0-500-Z-A[5-490/1]
RGEAHL2.5-500-A-A[5-488/1]
RGEAHL2.5-500-ST-A[5-488/1]
RGEAHL2.5-500-Z-A[5-488/1]
RGEAHL3.0-500-A-A[5-492/1]
RGEAHL3.0-500-ST-A[5-492/1]
RGEAHL3.0-500-Z-A[5-492/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
Número de dientes efectivos
(Dientes)
Ancho de diente (W o D)
(mm)
Altura del estante
(mm)
Maquinado de orificios A
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10298.45951012A (retrocedido)5 ~ 293
1 Pieza(s)

10 Días o más

10298.45951012ST (lado roscado)5 ~ 293
1 Pieza(s)

10 Días o más

10298.45951012Z (contrapeso lateral)5 ~ 293
1 Pieza(s)

10 Días o más

10499.511591012A (retrocedido)5 ~ 494
1 Pieza(s)

10 Días o más

10499.511591012ST (lado roscado)5 ~ 494
1 Pieza(s)

10 Días o más

10499.511591012Z (contrapeso lateral)5 ~ 494
1 Pieza(s)

10 Días o más

10296.88631520A (retrocedido)5 ~ 291
1 Pieza(s)

10 Días o más

10296.88631520ST (lado roscado)5 ~ 291
1 Pieza(s)

10 Días o más

10296.88631520Z (contrapeso lateral)5 ~ 291
1 Pieza(s)

10 Días o más

10499.511061520A (retrocedido)5 ~ 493
1 Pieza(s)

10 Días o más

10499.511061520ST (lado roscado)5 ~ 493
1 Pieza(s)

10 Días o más

10499.511061520Z (contrapeso lateral)5 ~ 493
1 Pieza(s)

10 Días o más

10496.37792025A (retrocedido)5 ~ 490
1 Pieza(s)

10 Días o más

10496.37792025ST (lado roscado)5 ~ 490
1 Pieza(s)

10 Días o más

10496.37792025Z (contrapeso lateral)5 ~ 490
1 Pieza(s)

10 Días o más

10494.8632530A (retrocedido)5 ~ 488
1 Pieza(s)

10 Días o más

10494.8632530ST (lado roscado)5 ~ 488
1 Pieza(s)

10 Días o más

10494.8632530Z (contrapeso lateral)5 ~ 488
1 Pieza(s)

10 Días o más

10499.51533035A (retrocedido)5 ~ 492
1 Pieza(s)

10 Días o más

10499.51533035ST (lado roscado)5 ~ 492
1 Pieza(s)

10 Días o más

10499.51533035Z (contrapeso lateral)5 ~ 492

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de dientes Estándar A Engranes de cremallera Material Acero
Tratamiento térmico Inducción endurecida Dientes molidos Provisto Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Mecanizado de cara final Tipo maquinado por ambos extremos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm