(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Thin Stage con un cabezal micrométrico capaz de ajustes de resolución de 0.01 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XCRS50-CR
Número de parte |
XYCRSC60-A |
XYCRSC80-C |
Número de parte | Superficie del escenario (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Vista superior | Vista lateral | Capacidad de carga (N) | Exactitud de viaje | Peso (kg) | |||||
Tipo | No. | Posición de la cabeza del micrómetro | (B) | X | d1 | d2 | ℓ | Rectitud | ||||
XYCRSC | 40 | A (Centrar) C (estándar) CR (Invertido) | 40x40 | ±6.5 | 36 | 32 | 3.4 | 6 | 3.5 | 9.8 | 30 µm | 0.2 |
60 | 60x60 | 20 | 50 | 4.5 | 8 | 4.5 | 29.4 | 0.4 | ||||
80 | 80x80 | 11 | 70 | 4.5 | 8 | 4.5 | 39.2 | 0.7 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XCRS50-CR |
Cargando…
Mecanismo rector | Rodillo cruzado | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro |
---|---|---|---|---|---|
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Rectitud de la mesa(µm) | 30 | Abrazadera | Estándar |
Método de alimentación (tipo de micrómetro) | Estándar | Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) | 0.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XCRS50-CR de la serie Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, perfil bajo, XY/XYCRSC.
Número de Parte |
---|
XCRS100-AZ |
XCRS100-AZR |
XCRS100-CR |
XCRS90 |
XCRS90-A |
XCRS90-AR |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente