(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, perfil bajo, XY/XYCRSC (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, perfil bajo, XY/XYCRSC
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Thin Stage con un cabezal micrométrico capaz de ajustes de resolución de 0.01 mm.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] material: aleación de aluminio
[S] tratamiento superficial: anodizado negro
 

Especificaciones

Número de parte
XYCRSC60-A
XYCRSC80-C
■ Etapas del eje XY
[ ! ]Producto existente de alta precisión: XYSPG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Vista superiorVista lateralCapacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso (kg)
TipoNo.Posición de la cabeza del micrómetro(B)Xd1d2Rectitud
XYCRSC40A (Centrar)
C (estándar)
CR (Invertido)
40x40±6.536323.463.59.830 µm0.2
6060x6020504.584.529.40.4
8080x8011704.584.539.20.7
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XCRS25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Posición de la cabeza del micrómetro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm-5~30~25~251~1525259.8±3.2-15-303.032.851.8LadoEstándar-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30 Abrazadera Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XCRS25 de la serie Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, perfil bajo, XY/XYCRSC.

Products like this...

Número de Parte
XCRS100-AZ
XCRS100-AZR
XCRS100-CR
XCRS25-A
XCRS25-AR
XCRS25-AZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido Posición de la cabeza del micrómetro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm-100.1~91~12091~12015.1~20100100147±25-20-300.060.070.05CentroArriba y abajoMontaje central: invertido superior / inferior (AZ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm-100.1~91~12091~12015.1~20100100147±25-20-300.060.070.05CentroPosición relativaMontaje central: izquierdo / derecho y superior / inferior invertido (AZR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm-100.1~91~12091~12015.1~20100100147±25-20-300.060.070.05LadoDerecha e izquierdaMontaje lateral: izquierda / derecha invertida (CR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm-5~30~25~251~1525259.8±3.2-15-303.032.851.8CentroEstándarCentro (A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm-5~30~25~251~1525259.8±3.2-15-303.032.851.8CentroDerecha e izquierdaMontaje central: izquierda / derecha invertida (AR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm-5~30~25~251~1525259.8±3.2-15-303.032.851.8CentroArriba y abajoMontaje central: invertido superior / inferior (AZ)