(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje Z: cola de milano estándar, tornillo de alimentación, eje Z, serie ZFES

Etapas manuales del eje Z: cola de milano estándar, tornillo de alimentación, eje Z, serie ZFES
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Etapas del tornillo de alimentación del eje Z con cable de alimentación fino de 0,5 mm.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
ZFES40
■ Etapas del eje Z
[ ! ]Producto existente de alta precisión: ZEG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de viaje
(mm)
Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoNo.Posición de la abrazaderaRectitud
ZFES25No especificado
(estándar)
R (Invertido)
25x25±50.59.850 µm0.06
4040x40±70.18
6060x60±819.60.40
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión de la perilla HDEXT12-_ (se vende por separado): las perillas de ø12 se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
(Precaución) Tenga en cuenta que el aumento del diámetro de la perilla puede interferir con las superficies de la base de montaje del escenario.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZFES25
ZFES25-R
ZFES40
ZFES40-R
ZFES60
ZFES60-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~25~2525259.8±5Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~25~2525259.8±5Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~4040409.8±7Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~4040409.8±7Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~60606019.6±8Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~60606019.6±8Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Más información

 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Superficie de la etapa del eje Z Eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Rectitud de la mesa(µm) 50 Posición de la perilla de alimentación Sin cabeza micrométrica Abrazadera Estándar
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5