(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Etapas manuales del eje X: tornillo de alimentación de cola de milano, XFES

Etapas manuales del eje X: tornillo de alimentación de cola de milano, XFES
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Plataformas de tornillo de alimentación con cable de alimentación fino de 0.5 mm.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: Aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficies: Anodizado negro
 

Especificaciones

Número de parte
XFES40
■ Etapas del eje X
[ ! ]Producto existente de alta precisión: XEG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de viaje
(mm)
Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoNo.Posición de la abrazaderaHorizontalVerticalRectitud
XFES25No especificado
(estándar)
R (Invertido)
25x25±50.529.49.850 µm0.04
4040x40±70.08
6060x60±839.219.60.18
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión de la perilla HDEXT12-_ (se vende por separado): las perillas de ø12 se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
(Precaución) Tenga en cuenta que el aumento del diámetro de la perilla puede interferir con las superficies de la base de montaje del escenario.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XFES25
XFES25-R
XFES40
XFES40-R
XFES60
XFES60-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30~25~251~15252529.4±515Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30~25~251~15252529.4±515Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~401~15404029.4±715Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~401~15404029.4±715Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6015.1~20606039.2±817Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6015.1~20606039.2±817Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tipo Eje X
Rectitud de la mesa(µm) 50 Posición de la perilla de alimentación Sin cabeza micrométrica Abrazadera Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier
Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 0.5

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones tienen el cabeceo, la inclinación y el giro?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm