(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cables de alimentación para controladores de robot de un solo eje EXRS-C21/C22

Cables de alimentación para controladores de robot de un solo eje EXRS-C21/C22

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable específico para robots de un solo eje. Utilice esto para mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Cables de alimentación para controladores de robot de un solo eje EXRS-C21/C22: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Longitud del cable
EXRS-CM1-5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de parteTipoLongitud del cable
EXRS-CM1Poder3,5 m: 3
5 m: 5
10 m: 10
EXRS-CR1
(estándar)
Señal3,5 m: 3
5 m: 5
10 m: 10
EXRS-CR2
(Flexible)
3,5 m: 3
5 m: 5
10 m: 10

[ ! ]Las opciones se pueden comprar de manera más económica como Alteraciones que como artículos individuales al comprar los productos principales.
Número de Parte
EXRS-CM1-3
EXRS-CM1-5
EXRS-CM1-10
EXRS-CR1-3
EXRS-CR1-5
EXRS-CR1-10
EXRS-CR2-3
EXRS-CR2-5
EXRS-CR2-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cable Tipo de cable
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Estándar 3.5 mCables de poder
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Estándar 5 mCables de poder
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Estándar 10 mCables de poder
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Estándar 3.5 mCables de señal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Estándar 5 mCables de señal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Estándar 10 mCables de señal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Resistente a la flexión 3.5 mCables de señal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Resistente a la flexión 5 mCables de señal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Resistente a la flexión 10 mCables de señal

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm