(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Software de soporte de robot de un solo eje - serie RS

Software de soporte de robot de un solo eje - serie RS
  • Descuento por volumen

Software de soporte específico para robots de un solo eje. Úselo si desea controlar el robot en la PC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Número de pieza
EXRS-H1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
 
Número de piezaLongitud del cable de comunicaciónControlador aplicable
EXRS-ST15mEXRS-C1/P1/C21/C22
EXRS-ST2
* Los cables son para comunicaciones entre el controlador y la PC. * No es compatible con Windows 7 (SO).
  ■ Tabla de compatibilidad del modelo de robot
EXRS-C1
EXRS-P1
RS1 RS2 RS3 RSD1 RSD2 RSD3 RSDG1 RSDG2 RSDG3
(Compatible con todos los modelos de la serie RS con motor paso a paso)
EXRS-C21A/B
EXRS-C22A/B
RSH1 RSH2 RSH3 RSH4 RSH5 RSF4 RSB1 RSB2
(Los modelos de controlador de 100 V y 200 V son compatibles con los modelos de la serie RS con servomotores de CA)
 
[! ] Las opciones se pueden comprar de manera más económica como modificaciones que como artículos individuales al comprar los productos principales.
Número de Parte
EXRS-ST1
EXRS-ST2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Deadman Switch / Método de comunicación
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Cables USB
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Cable RS232C

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm