(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Herramienta para centrar el eje de la base del motor, aplicable para distintas placas base de motor, construida de aluminio con recubrimiento de anodizado claro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | D |
JIGLX45 | - | 30 |
Número de parte | D | Placa adaptadora aplicable | d | D1 | d1 | L | T | ℓ |
JIGLX45 | 30 | A4538 / A4540 / T4556.4 | 15 | 25 | 10 | 62 | 22 | 20 |
36 | T4560 | 62 | 22 | |||||
50 | A4560 / MA4560 / T4585 | 61.5 | 13.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JIGLX45-30 |
JIGLX45-36 |
JIGLX45-50 |
Cargando…
Costo eficiente | Estándar | Cuerpo principal, componentes periféricos | Componentes periféricos |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente