(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramientas manuales - llave hexagonal

Herramientas manuales - llave hexagonal
  • Descuento por volumen

Llave hexagonal de tipo estándar que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones.

Llave hexagonal: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero para herramientas
[H] Dureza: 45 a 52HRC

Especificaciones

Número de parte
CMM-5
CME-1.3
Número de parte(L1)(L2)d
CME-0.932100.9
CME-1.341121.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CME-0.9
CME-1.3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Herramienta (Nominal/Pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.3

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico