(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engrasadores - rectos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GPAMaterial: latón de corte libre (C36000 latón BD)Niquelado
GPASEquivalente al acero inoxidable 303

Especificaciones

Número de pieza
GPA6A
BLIJ16
BLMS3
Número de piezadHLEB
TipoN.º
GPA
GPAS
6M6xP0.7513.557
6 AM6xP1.013.557
1R (PT) 1/820910
2R (PT) 1/4251214
GPB6M6xP0.7516.55108
6 AM6xP1.016.55108
1R (PT) 1/821.5812.510
2R (PT) 1/4251114.214
GPC6M6xP0.7517.5510.28
6 AM6xP1.017.5510.28
1R (PT) 1/821.5812.510
2R (PT) 1/4251114.214

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPA1
GPA2
GPA6
GPA6A
GPAS1
GPAS2
GPAS6
GPAS6A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstándar de Tornillo Material Nominal de hilo Paso de tornillo
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10R1/8LatónR(PT)1/8-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10R1/4LatónR(PT)1/4-Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6LatónM60.75Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6LatónM61.0Latón de corte libre (C36000 Latón BD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10R1/8Acero InoxidableR(PT)1/8-Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10R1/4Acero InoxidableR(PT)1/4-Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10M6Acero InoxidableM60.75Acero inoxidable 303
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M6Acero InoxidableM61.0Acero inoxidable 303
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstándar de Tornillo Material Nominal de hilo Paso de tornillo
(mm)
Material

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Información básica

Tipo Tipo A Forma de engrasador Tipo recto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm