(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede lograr un ajuste de nivelación más preciso con este soporte de nivelación. Úselo para nivelar instalándolo en el dispositivo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cuerpo principal | Perno de ajuste | Estabilizador | Caucho | ||||
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ M ] Material (color) | [H] Dureza | |
KHWM-C | FCD de hierro fundido | Acabado al horno | Acero al carbón 1045 | Galvanizado electrolítico | - | - | - | - |
KHWM-P | Caucho Nitrilo (Azul) | Shore A95 | ||||||
KHWM-SC | Acero al carbón 1018 | Galvanizado electrolítico | - | - | ||||
KHWM-SP | Caucho Nitrilo (Azul) | Shore A95 |
Número de parte |
KHWM-SC56 |
Tipo | Número de parte | A | C | H | h1 | h2 | Y | E | F | Ajuste de la dimensión del perno | Estabilizador | Almohadilla | Carga vertical permisible (kN) | Ajuste de altura (mm) | Nivel de precisión (mm/rev.) | Ángulo de ajuste de inclinación | Masa (kg) | |||||
Tipo | H | B | b | D | d | W | V | |||||||||||||||
Sin estabilizador | Sin almohadilla | KHWM-C | 47 | 110 | 115 | 47 | 41 | 53 | 20 | 64 | 51 | 22 | 12 | - | - | - | - | 50 | ±6 | 0.24 | - | 3.3 |
51 | 130 | 140 | 51 | 45 | 57 | 74 | 66 | 70 | 5.4 | |||||||||||||
Con almohadilla | KHWM-P | 52 | 110 | 115 | 52 | 46 | 58 | 64 | 51 | 111 | 106 | 16 | 3.4 | |||||||||
56 | 130 | 140 | 56 | 50 | 62 | 74 | 66 | 136 | 126 | 25 | 5.5 | |||||||||||
Con estabilizador | Sin almohadilla | KHWM-SC | 56 | 110 | 115 | 56 | 50 | 62 | 20 | 64 | 51 | 22 | 12 | 108 | 78 | - | - | 50 | ±3° | 3.6 | ||
62 | 130 | 140 | 62 | 56 | 68 | 74 | 66 | 70 | 6.0 | |||||||||||||
Con almohadilla | KHWM-SP | 61 | 110 | 115 | 61 | 55 | 67 | 64 | 51 | 111 | 106 | 16 | 3.7 | |||||||||
67 | 130 | 140 | 67 | 61 | 73 | 74 | 66 | 136 | 126 | 25 | 6.1 |
Artículo | Unidad | Caucho HDR |
Dureza | Shore A | 95 |
Gravedad específica | - | 1.25 |
independiente | MPa | 6.5 |
Alargamiento | % | 100 |
Max. Temperatura de funcionamiento | °C | 80 |
Temperatura de uso continuo | °C | 70 |
Resistencia al frío | °C | 0 |
Número de parte | Cómo montar | Altura de Montaje H | Perno seleccionado | |||
Profundidad de atornillado (Profundidad total) | Espesor base | Tuerca | Lavadora | |||
LBNR16- | FWS16- | RCB16- | ||||
haga clic aquí | haga clic aquí | haga clic aquí | ||||
KHWM-P52 | Montaje del dispositivo | 53 | Arbitrario | 13 | 2.5 | RCB16- Dimensión L |
KHWM-P56 | 57 | |||||
KHWM-SP61 | 62 | |||||
KHWM-SP67 | 68 | |||||
KHWM-C47 | 53 | |||||
KHWM-C51 | 57 | |||||
KHWM-SC56 | 62 | |||||
KHWM-SC62 | 68 |
Nombre | Artículo | Cantidad contenida | Unidad | método de medida | Condiciones |
Resina fluorada | Espesante | - | - | - | - |
Aceite de poliéter de fluoro | Aceite base | - | - | - | - |
Punto de goteo | Ninguno | - | JIS K-2220 5, 4 | - | |
Cantidad de evaporación | ≤0.2 | masa% | Esquema de propiedad | 200°C, 24h | |
Separación de aceite | ≤10 | masa% | Esquema de propiedad | ||
masa% | |||||
masa% |
Ejemplo de montaje del dispositivo | Ejemplo de fijación de ancla | ||
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KHWM-C47 |
KHWM-C51 |
KHWM-P52 |
KHWM-P56 |
KHWM-SC56 |
KHWM-SC62 |
KHWM-SP61 |
KHWM-SP67 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente